Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

I cookies da noi utilizzati consentono di migliorare il funzionamento di questo sito e la vostra esperienza di navigazione. In qualsiasi momento potete disabilitarli ma se lo fate alcune funzionalità del sito potrebbero venir a meno. Se navigate senza cambiare l’impostazione dei cookies assumiamo che voi ne accettiate l’uso da parte nostra. Per maggiori dettagli consultate la nostra politica sulla Privacy.

ExpertiseSolutionsSustainability

Quick Launch

Products Header Scaricatori di condensa e sistemi di monitoraggio

 

Scaricatori di condensa e sistemi di monitoraggio

Il compito degli scaricatori è di eliminare la condensa mantenendo valori adeguati di pressione all’interno del sistema. Ciò consente al sistema-vapore di funzionare in modo efficiente, senza subire gli effetti negativi causati dalla presenza di condensa; questo requisito è essenziale per applicazioni operanti con livelli critici di temperatura.

Di fatto, la presenza di condensa nel sistema può provocare numerosi inconvenienti, come ad esempio ridotto scambio termico, danni al sistema e alle apparecchiature di processo e qualità ridotta del prodotto.

La corretta valutazione e individuazione del sistema per lo scarico della condensa più adatto alla tipologia di impianto è un aspetto fondamentale per evitare queste  complicazioni, e allo stesso tempo dà la possibilità di recuperare e reimpiegare la condensa scaricata in modo efficiente e utile.

 


  
 ​
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
2017-1-a fascio tubiero a U.jpg

Gli scaricatori di condensa a pressione bilanciata si adattano automaticamente alle variazioni della pressione del vapore.
 

Gli scaricatori a galleggiante sono la miglior scelta per il drenaggio di sistemi dotati di termoregolazione.

Scaricatori a installazione rapida con connettore universale che permettono la sostituzione dello scaricatore con una significativa riduzione dei costi di manodopera.
2017-9-Altri sistemi preassemblati su progetto.jpg

Il sistema di monitoraggio ‘STAPS wireless’ consente una pronta rilevazione in continuo delle perdite di vapore e/o dei fenomeni di allagamento con relativa segnalazione d’allarme.

2017-2-a tubi corrugati.jpg

Gli scaricatori termostatici bimetallici sono consigliati per le applicazioni in cui è utile recuperare il calore residuo delle condense.

2017-5-Sistemi per la produzione di acqua calda.jpg Gli scaricatori di condensa termodinamici combinano affidabilità, semplicità ed efficienza di funzionamento.