Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

I cookies da noi utilizzati consentono di migliorare il funzionamento di questo sito e la vostra esperienza di navigazione. In qualsiasi momento potete disabilitarli ma se lo fate alcune funzionalità del sito potrebbero venir a meno. Se navigate senza cambiare l’impostazione dei cookies assumiamo che voi ne accettiate l’uso da parte nostra. Per maggiori dettagli consultate la nostra politica sulla Privacy.

ExpertiseSolutionsSustainability

Quick Launch

  • Italia
      >
    • Prodotti
        >
      • Regolatori, registratori e trasmettitori di pressione/temperatura/portata, quadri di controllo e PLC
Products Header Regolatori, registratori e trasmettitori di pressione/temperatura/portata, quadri di controllo e PLC

 

Strumentazione di controllo pneumatica od elettronica​

Siamo in grado di fornire strumentazione elettronica e pneumatica sia per montaggio in campo che per montaggio a quadro. La nostra gamma prevede strumenti idonei all’installazione in area sicura oppure installati in luoghi a rischio di esplosione, per la misurazione, il controllo e la registrazione di pressione, pressione differenziale, temperatura e livello. Completano la gamma i convertitore di segnale, i pannelli di commutazione e gli accessori quali manifold, valvole di intercettazione, separatori di fluido.

 


 
 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Gli strumenti Serie 200 comprendono trasmettitori e regolatori non indicatori che misurano direttamente la pressione fino a 200 bar e la temperatura fino a 600°C, mentre ogni altra variabile viene ricevuta sotto forma di segnale pneumatico.

2017-2-a tubi corrugati.jpg

Gli strumenti Serie 4000 sono apparecchi disponibili in molteplici versioni e con diverse funzioni. L'indicazione è effettuata su un quadrante graduato di ampiezza 120 mm mentre la registrazione viene effettuata su un diagramma circolare di diametro 185 mm.

Caratterizzati dalla loro semplicità di programmazione e versatilità d’impiego prevedono ingresso universale da termoresistenze, termocoppie, corrente e tensione e uscite VMD (valve motor drive ), corrente e tensione per controllo continuo (o split range), relè e logica per controllo in commutazione.

2017-2-a tubi corrugati.jpg

Gli strumenti Serie 600, in versione di trasmettitore e di regolatore con indicazione della variabile misurano direttamente la pressione fino a 500 bar e la temperatura fino a 600°C, mentre ogni altra variabile viene ricevuta sotto forma di segnale pneumatico.

La nostra strumentazione di processo, frutto di decenni d’esperienza nel settore della regolazione pneumatica per processi industriali, comprende una linea completa di regolatori o trasmettitori, indicatori e/o registratori e registratori meccanici.

2017-2-a tubi corrugati.jpg

Come per tutti i modelli della gamma, sono due le versioni disponibili, una per installazione in area sicura oppure classificata a sicurezza intrinseca e una per installazione in area classificata antideflagrante. Entrambe con uscita 4÷20 ma in tecnica a due fili con protocollo di comunicazione HART sono in grado di misurare un ampio range di pressioni. Standard l’indicatore LCD per facilità di lettura e configurazione.

Gli strumenti Serie 2000/3000, regolatori e/o registratori, hanno caratteristiche simili a quelle della Serie 4000 ma offrono in più funzioni regolanti aggiuntive, quali contatti per allarmi e consensi, compensazioni e rapporti, linearizzazioni, …

2017-2-a tubi corrugati.jpg

Sono disponibili posizionatori e convertitori elettro-pneumatici, trasformatori di segnale pneumatici e pannelli di commutazione per il comando manuale/automatico di attuatori e regolatori pneumatici.

L’esecuzione standard per questi strumenti prevede ingresso da termoresistenza PT100. Il display LCD permette di effettuare alcune operazioni di configurazione in modo semplice tramite 4 pulsanti e di visualizzare la misura. A protezione dell’elemento sensibile sono disponibili pozzetti con possibilità di attacchi flangiati e filettati.