Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

I cookies da noi utilizzati consentono di migliorare il funzionamento di questo sito e la vostra esperienza di navigazione. In qualsiasi momento potete disabilitarli ma se lo fate alcune funzionalità del sito potrebbero venir a meno. Se navigate senza cambiare l’impostazione dei cookies assumiamo che voi ne accettiate l’uso da parte nostra. Per maggiori dettagli consultate la nostra politica sulla Privacy.

ExpertiseSolutionsSustainability

Quick Launch

Products Header Prodotti

Misuratori di portata Vortex ad inserzione

     

Misuratori di portata Vortex ad inserzione

I nostri misuratori di portata serie VIM20 sono idonei per la misura di liquidi, gas e vapore e possono essere utilizzati partendo da tubazioni con diametro DN50.

Il design ad inserzione e l’ampia gamma di attacchi al processo disponibile permette allo strumento di poter essere installato facilmente in tubazioni di medio grande diametro
con notevole risparmio di tempo.
Inoltre la possibilità di avere un estrattore rimovibile o permanente rende lo strumento compatibile con la procedura di ‘hot-tapping’ e quindi può essere installato o rimosso
senza fermare il processo.
A richiesta sono disponibili i protocolli Modbus RTU o BACnet MS/TP per una più semplice integrazione con i sistemi di raccolta dati.
 
Funzionamento:
Il misuratore di portata Vortex misura la portata di un liquido, gas o vapore rilevando la frequenza dei vortici che si generano nel momento in cui il flusso incontra un ostacolo posto
perpendicolarmente al suo transito. A valle di questo ostacolo si produce un treno di vortici la cui frequenza è proporzionale alla velocità del fluido in transito.
Un cristallo piezoelettrico, convertirà i vortici in un segnale elettrico. Integrando il valore di velocità insieme ad altri parametri quali, la tipologia di fluido, il diametro della tubazione
e il numero di Reynolds, il VIM20 è in grado di calcolare la portata.
 
Caratteristiche principali:
Testa elettronica multivariabile per selezionare il giusto strumento richiesto dall’applicazione. 
Possibilità di remotaggio della testa per facilità di lettura.
Ampia possibilità di scelta sui segnali in uscita:
· da una a tre uscite analogiche 4÷20 mA
· da uno a tre uscite a relè per allarme
· una uscita ad impulsi
· protocollo di comunicazione HART
· protocollo di comunicazione MODBUS RTU
· protocollo di comunicazione BACnet MS/TP
 
Temperatura di processo standard di utilizzo fino a 260°C, esecuzione per alta temperatura fino a 400°C
 
TitoloLinguaCodice
Il misuratore di portata Spirax Sarco VIM20
Italian
SB-P339-08
TitoloLinguaCodice
VIM20 Misuratore di portata Vortex ad inserzione
Italian
TI-P339-07

Applicazioni e servizi

Ricerca per tipo di applicazione o di servizio di assistenza tecnica

Cerca

FIND A CONTACT

To find your local contact or for other contacts click here.

Find