Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

I cookies da noi utilizzati consentono di migliorare il funzionamento di questo sito e la vostra esperienza di navigazione. In qualsiasi momento potete disabilitarli ma se lo fate alcune funzionalità del sito potrebbero venir a meno. Se navigate senza cambiare l’impostazione dei cookies assumiamo che voi ne accettiate l’uso da parte nostra. Per maggiori dettagli consultate la nostra politica sulla Privacy.

ExpertiseSolutionsSustainability

Quick Launch

  • Italia
      >
    • Prodotti
        >
      • Interruttori/indicatori magnetici e regolatori/trasmettitori elettronici e pneumatici
Products Header Interruttori/indicatori magnetici e regolatori/trasmettitori elettronici e pneumatici

 

Controlli​ di livello

 

Gli indicatori, interruttori ed i trasmettitori di livello magnetico sono strumenti idonei per il monitoraggio e la misura di un livello di liquido contenuto in un serbatoio.

I mercati di riferimento dei prodotti sono l'industria chimica e petrolchimica, siderurgica, alimentare, farmaceutica, manifatturiera, termica, la cantieristica navale, le aziende gas, gli impianti di dissalazione e quelli per il trattamento delle acque. 

Gli strumenti sono interamente studiati e costruiti dall'azienda per offrire soluzioni personalizzate ed all'avanguardia.

La flessibilità progettuale, unita ad una produzione dinamica, permette di realizzare apparecchiature completamente progettate e costruite su misura, realmente aderenti alle diverse necessità applicative dei clienti.

Grazie a questa flessibilità tutti gli strumenti, anche quelli che rispondono ad uno standard, possono essere eseguiti in configurazioni speciali.

​​
 
 
 


   
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Interruttori di livello ad azionamento magnetico montaggio orizzontale ideali per il controllo del livello dei liquidi nella maggior parte delle applicazioni industriali. Installati al punto di soglia previsto, si utilizzano in funzionamento on-off per la completa automazione di serbatoi, anche in pressione, consentendo di effettuare ad es. l’avviamento e l’arresto di pompe, l’apertura e la chiusura di elettrovalvole o l’attivazione di sistemi d’allarme.

Questo tipo di controllo di livello è dotato di un dislocatore scorrevole su una fune ideale per variare il punto di intervento in campo. Sfruttando il principio della spinta idrostatica di Archimede - il dislocatore, tramite un pistoncino magnetico agisce sul meccanismo interruttore.

I trasmettitori elettronici di livello a barra di torsione serie TB300 sono gli strumenti adatti a rilevare il livello, la densità e l’interfaccia di separazione tra liquidi diversi, anche in condizioni di temperatura e pressioni elevate.
2017-2-a tubi corrugati.jpg

Interruttori di livello ad azionamento magnetico montaggio verticale ideali per il controllo del livello di liquidi puliti senza solidi in sospensione. Possono avere fino a 6 punti di intervento SPDT per la completa automazione di serbatoi, anche in pressione, consentendo di effettuare ad es. l’avviamento e l’arresto di pompe, l’apertura e la chiusura di elettrovalvole o l’attivazione di sistemi d’allarme.

Indicatori di livello ad azionamento magnetico per la visualizzazione in campo del livello dei liquidi nella maggior parte delle applicazioni industriali, anche in presenza di pressioni e temperature elevate.

.​

Gli strumenti di livello serie 8000 a spinta idrostatica e tubo di torsione, trasmettitori, regolatori o in versione combinata, vengono realizzati in vari tipi di esecuzioni, sia per le numerose possibilità di montaggio sia per i differenti materiali impiegati, adatti anche per liquidi corrosivi e basse temperature.

Questo tipo di controllo di livello con camera esterna ispezionabile o completamente saldata, è dotato di un galleggiante o di un dislocatore che comanda fino a 3 contatti di allarme SPDT o DPDT per la completa automazione di serbatoi.​


Operanti sul principio del battente idrostatico sono strumenti precisi ed affidabili per la misura del livello in serbatoi chiusi oppure atmosferici. La flangia di attacco standard è da DN80 con parti bagnate dal processo in acciaio inox AISI 316. Disponibile a richiesta l'estensione della membrana per installazioni o applicazioni particolari.
Per la misura del livello sono disponibili i trasmettitori serie 8500 e 5500; quest’ultimi impiegati con organi venturimetrici, permettono la misura anche della portata.