Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

I cookies da noi utilizzati consentono di migliorare il funzionamento di questo sito e la vostra esperienza di navigazione. In qualsiasi momento potete disabilitarli ma se lo fate alcune funzionalità del sito potrebbero venir a meno. Se navigate senza cambiare l’impostazione dei cookies assumiamo che voi ne accettiate l’uso da parte nostra. Per maggiori dettagli consultate la nostra politica sulla Privacy.

ExpertiseSolutionsSustainability

Quick Launch

  • Italia
      >
    • Prodotti
        >
      • Componenti ed accessori per vapore ed altri fluidi industriali
Products Header Componenti ed accessori per vapore ed altri fluidi industriali

 

Accesso​​ri​ di linea    

L’obiettivo di Spirax Sarco è quello di assistere i clienti nell’individuare le aree di criticità e migliorare l’efficienza degli impianti.

Che si tratti di perfezionamenti del processo, come l’inserimento di adeguati dispositivi di sfiato aria o di drenaggio dei liquidi, o di identificare il modo migliore per mantenere il monitoraggio costante e preciso delle prestazioni del sistema, Spirax Sarco sa che l’implementazione di corretti accessori di linea è una questione fondamentale.

Anche quelli più semplici possono fare una grande differenza, influendo positivamente sull’ intero sistema, sostenendo l’ottimizzazione del risparmio energetico e contenendo i costi complessivi. 


  

 
​​​​​​​

I separatori di condensa sono utilizzati per la separazione e l’asportazione di liquidi trascinati da vapore, aria compressa e gas.

2017-2-a tubi corrugati.jpg

Gli eliminatori d’aria per liquidi rimuovono tracce di aria ed altri gas incondensabili in circuiti con acqua od altri tipi di liquidi per evitare problemi di rumore eccessivo, colpi d’ariete e fenomeni di corrosione.

2017-2-a tubi corrugati.jpg

Di tipo assiale a soffietto, i compensatori di dilatazione sono in grado di assorbire sia in trazione che in compressione il movimento relativo delle tubazioni generato dalle variazioni termiche.

Rompono il vuoto in un sistema quando la pressione scende al di sotto della pressione atmosferica. Simultaneamente consentono uno scarico più efficace della condensa dalle tubazioni e dai serbatoi di accumulo.

2017-2-a tubi corrugati.jpg
Realizzati ‘su misura’ per ogni specifica apparecchiatura, i nostri rivestimenti isolanti sono perfettamente idonei per la maggior parte dei componenti di linea di un qualsiasi impianto a vapore. ​
2017-2-a tubi corrugati.jpg

I filtri proteggono le apparecchiature di linea da impurità e corpi estranei, sempre presenti nei fluidi in transito nelle tubazioni. Sono disponibili modelli a ‘Y’, a ‘T’, a cestello e temporanei.

Gli indicatori di passaggio permettono una rapida e facile ispezione visiva all’interno del sistema, necessari per determinare il corretto senso del flusso, rilevare eventuale flusso bloccato, identificare eventuali perdite di vapore vivo o vapori, controllare il colore del prodotto lungo il processo.​
Spirax Sarco ha specificamente progettato collettori e manifold per le linee di distribuzione del vapore e le linee di recupero della condensa.
2017-2-a tubi corrugati.jpg

I diffusori rendono lo scarico in atmosfera sicuro e silenzioso, essenziale per la conformità alle normative su salute e sicurezza.

Per il funzionamento efficiente di un impianto a vapore è assolutamente indispensabile una rimozione rapida e completa dell’aria e di altri gas incondensabili.
Un’ampia gamma di manometri e indicatori di temperatura per ogni applicazione, incluse quelle sanitarie. Precisione di misura. Ridotta manutenzione.
2017-2-a tubi corrugati.jpg

Gamma completa di valvole di depressurizzazione adatte ad ogni esigenza e specifiche per applicazioni industriali che utilizzano vapore.

2017-2-a tubi corrugati.jpg
Unità da parete che permette di miscelare acqua fredda e vapore per fornire acqua calda di lavaggio.