Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

I cookies da noi utilizzati consentono di migliorare il funzionamento di questo sito e la vostra esperienza di navigazione. In qualsiasi momento potete disabilitarli ma se lo fate alcune funzionalità del sito potrebbero venir a meno. Se navigate senza cambiare l’impostazione dei cookies assumiamo che voi ne accettiate l’uso da parte nostra. Per maggiori dettagli consultate la nostra politica sulla Privacy.

ExpertiseSolutionsSustainability

Quick Launch

  • Italia
      >
    • Unità di controllo e monitoraggio STAPS
Products Header

Unità di controllo e monitoraggio STAPS

Monitoraggio wireless degli scaricatori di condensa (STAPS)

Sfruttando una tecnologia d’installazione rapida e non invasiva, combinata ad un’apposita rete wireless, il sistema di controllo e monitoraggio ‘Spirax Total Acoustic Performance Solutions (STAPS)’ è la soluzione ideale per monitorare gli scaricatori di condensa di un qualsiasi impianto a vapore industriale.

STAPS wireless rileva e confronta automaticamente le frequenze sonore del vapore e della condensa in transito in ogni scaricatore di condensa, permettendo una valutazione accurata ed affidabile della sua efficienza di funzionamento.

Adatto all’impiego con tutti i modelli di scaricatori in commercio, STAPS è installabile su tubazioni di diametro fino a 100 mm e non richiede alcun tipo di cablaggio o di alimentazione per il trasferimento dei dati al computer di controllo.