Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

I cookies da noi utilizzati consentono di migliorare il funzionamento di questo sito e la vostra esperienza di navigazione. In qualsiasi momento potete disabilitarli ma se lo fate alcune funzionalità del sito potrebbero venir a meno. Se navigate senza cambiare l’impostazione dei cookies assumiamo che voi ne accettiate l’uso da parte nostra. Per maggiori dettagli consultate la nostra politica sulla Privacy.

ExpertiseSolutionsSustainability
Capabilities Header

Quick Launch

Misure di portata: configurazione generica

Tipica stazione di misura della portata (attacchi flangiati/filettati)

Componenti di un sistema di misurazione del vapore.

 

misure portata 4.png


Descrizione dei componenti

N.

Componente

Funzione

1

Separatore

proteggere l’installazione dal vapore umido

2

Valvola d'intercettazione

permettere di mantenere lo sfiato dell’aria senza spegnimento

3

Sfiato dell’aria

sfiatare dall’aria la linea di alimentazione del vapore all’avviamento

4

Valvola d'intercettazione

isolare l’installazione dalla linea di alimentazione del vapore

5

Filtro

proteggere il misuratore di portata dalle imputità

6

Valvola di ritegno

evitare il riflusso attraverso il misuratore

7 - 11 

Gruppo di scarico della condensa del separatore  

12

Misuratore di portata del vapore

misurare la portata di vapore verso l’impianto

 

Tabella delle parti

N.

Componente

Bronzo

Ghisa

Ghisa sferoidale

Acciaio

Acciaio inox

Dati prodotto

1

Separatore

S2, S3 S1 S5, S7 S6, S8

Separatori e camicie di isolamento

2, 4, 7, 11

Valvola d'intercettazione​

Tipo a globo

HV3 HV3 Tipo a soffietto​

Tipo a soffietto

BSA1 BSA2 BSA3 or A3S

Valvole d'intercettazione a soffietto

Tipo a pistone

RP31

Valvole d'intercettazione a soffietto

Tipo a sfera

M10, M20 M10, M20

Valvole d'intercettazione a soffietto​

3

Sfiato dell’aria

AV13 AV21 Sfiati ed eliminatori d’aria
5, 8

Filtro

Fig 1, 3 or 12 Fig 13 or 33 Fig 12SG, 37SG Fig 14 or 34 Fig 16, 16L or 36

 

Filtri e setacci

6, 10

Valvola di ritegno

LCV1 LCV2 DCV2, 3 or 4

Valvola ritegno

9

Scaricatore di condensa a galleggiante

FT14 FT44 FT16, FT46

Scaricatori di condensa a galleggiante 

12

misuratore di portata in linea

Tipo e materiale secondo specifica

Computer, display e trasduttori​