Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

Quick Launch

Products Header Produtos

Quando se trata de válvulas de controle, a Hiter é a industrial mais respeitada no mercado Brasileiro

Nossos mais de 50 anos de experiência no desenvolvimento no Brasil de soluções especiais para controle nos permite desenvolver produtos que entregam resultados com confiabilidade que nossos clientes requerem. Oferecemos uma gama completa de válvulas e atuadores, com as mais diversas variações de materiais e acessórios que podem atender as condições mais severas.

Válvulas Globo

ALTA TECNOLOGIA E CONFIABILIDADE  As válvulas tipo globo da Hiter, proporcionam excelente sensibilidade, controle preciso e fácil ajuste, com peso e tamanho bastante reduzidos.

SELECIONE A CATEGORIA

Encontrar

Válvulas Rotativas

INOVADORAS E ECONÔMICAS As Válvulas rotativas possuem design mais compacto, quando comparadas com válvulas Globo e por isso oferecem uma excelente relação custo-beneficio para grandes diâmetros. Além disso, oferecem maior capacidade de vazão, alta rangeabilidade e capacidade superior de vedação.

SELECIONE A CATEGORIA

Encontrar

Dessuperaquecedores de Vapor

SIMPLICIDADE E PRECISÃO Os dessuperaquecedores de vapor foram desenvolvidos para realizar o controle preciso e econômico da temperatura através da injeção de água de resfriamento na tubulação de vapor superaquecido.

SELECIONE A CATEGORIA

Encontrar

Válvula Condicionadora de Vapor

INOVADORAS E ECONÔMICAS A válvula condicionadora da Hiter é uma solução eficiente para o correto controle da velocidade de fluxo para o controle da redução de pressão, atendendo às mais severas condições de temperatura e pressão..

SELECIONE A CATEGORIA

Encontrar

Atuadores

VERSATILIDADE E ALTO DESEMPENHO ​Utilizados para acionar válvulas de controle com deslocamento linear ou rotativo em sistemas de controle modulante ou bloqueio. Podem ser do tipo Diafragma, Pistão ou Servomotor. São geralmente fornecidos montados nas válvulas, embora também possam ser fornecidos separadamente.

SELECIONE A CATEGORIA

Encontrar

Válvulas Redutoras

PRESSÃO COM AJUSTE PRECISO As válvulas redutoras auto-operadas foram projetadas para aliviar e reduzir pressão em linhas de vapor, água, óleo, ar, gases e outros fluidos. São utilizadas para regular a pressão a montante ou jusante da válvula e garantir sua estabilidade

SELECIONE A CATEGORIA

Encontrar

Valvulas de Fechamento de Emergencia

​PROTEÇÃO NA MEDIDA CERTA
Proporciona o fechamento de emergência em tanques ou tubulações bloqueando o fluxo rapidamente em caso de alteração de pressão, fogo ou em outras emergências. Possui passagem plena, sem restrições ou obstruções, inclusive permitindo a passagem do pig. Podendo ser instaladas na horizontal ou na vertical, obedecendo o sentido do fluxo. Única com certificado FIRE-SAFE.

Encontrar