Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability
Capabilities Header

Quick Launch

Recuperación de calor de un sistema de control de TDS

Recuperación de calor

\n

Recuperación de calor de un sistema de control de TDS

\n

Productos usados para la recuperación de calor de los sistemas de control de TDS.

\n\n
Recuperación de calor de un sistema de control de TDS
\n

Descripción de los componentes

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
ParteComponenteFunción
1Válvula de Interrupciónpara aislar el intercambiador de calor del circuito del secundario
2Válvula de Interrupciónpara aislar el intercambiador de calor del circuito del secundario
3Filtropara evitar la entrada de suciedad en la bomba de circulación
4Bomba de Circulaciónpara evitar que el agua hierva en el sistema secundario
5Intercambiador de Calor de Placaspara extraer el calor del agua de purga
6Válvula de Drenajepara drenar el sistema secundario para el mantenimiento
7Sensor de Temperaturapara poner en marcha la bomba del secundario durante los periodos de purga
8Manómetropara monitorizar la presión en el tanque de revaporizado
9Tanque de Revaporizadopara distribuir el revaporizado y purga de alta presión
10Válvula de Seguridadpara proteger el sistema si la línea de revaporizado se bloquea
11Rompedor de Vacíopara evitar que el agua sea absorbida desde el tanque de agua de alimentación
12Distribuidor de Vaporpara distribuir de manera eficiente el revaporizado en el tanque
13Purgador de Vapor de Boya Cerradapara permitir que el agua de purga se desaloje del intercambiador de calor
14Válvula de drenajepara vaciar el tanque de revaporizado para el mantenimiento
15Filtropara evitar la entrada de suciedad en el purgador de boya
16Válvula de interrupciónpara aislar el intercambiador de calor del tanque de revaporizado
\n
 
\n

Tabla de Partes

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
ParteComponenteReferencia Spirax SarcoDetalles del Producto
1, 2, 6, 14, 16Válvula de InterrupciónVálvula de Esfera M10Válvulas de Esfera
3, 15FiltroFiltro Tipo'Y' Fig 1, 3, 12, 12SG, 14 , 16 o 16LFiltros
4BombaBomba de Recirculación Tipo RPControles de Purga de TDS
5Intercambiador de Calor de PlacasIntercambiador de Calor de Placas Tipo HEControles de Purga de TDS
7TermostatoTermostato Tipo HTS3Controles de Purga de TDS
8ManómetroManómetro de 100 mm de Diámetro con Sifón en 'U'Filtros
9Tanque de RevaporizadoTanque de Revaporizado Tipo FVTanques de de Revaporizado
10Válvula de SeguridadSV73, 74, 604, 607 o SVL606Válvulas de Seguridad
11Rompedor de VacíoRompedor de Vacío VB14 o VB21Rompedores de Vacío
12Distribuidor de VaporDistribuidor Tipo SDInyectores de Vapor
11Purgador de Vapor de Boya CerradaPurgador de Vapor de Boya Cerrada con Sensor IFTControl de Funcionamiento de Purgadores