Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability
Capabilities Header

Quick Launch

  • España
      >
    • Nuestro Potencial
        >
      • Tanque de alimentación de caldera con sistema automático de inyección de vapor (con bridas)

Tanque de alimentación de caldera con sistema automático de inyección de vapor (con bridas)

Tanques de alimentación

\n

Tanque de alimentación de caldera con sistema automático de inyección de vapor (con bridas)

\n

Productos roscados usados para el control seguro y eficiente de inyectores de vapor en tanques de alimentación de calderas.

\n\n
Tanque de alimentación de caldera con sistema automático de inyección de vapor (con bridas)
\n

Descripción de los componentes

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
ParteComponenteFunción
1Separadorpara eliminar los líquidos arrastrados por el vapor
2Válvula de Interrupciónpara aislar el sistema de control de la entrada de vapor
3Filtropara evitar la entrada de suciedad en la válvula de control y de seguridad
4Manómetropara monitorizar la presión de suministro aguas arriba
5Válvula de Control de Temperaturapara regular el caudal de vapor al tanque por el inyector
6Válvula de Seguridadpara ventear el vapor de suministro si falla la válvula de control
7Manómetropara monitorizar la presión del vapor aguas abajo
8Válvula de Interrupciónpara ajustar la presión máxima en la válvula de control sin carga
9Rompedor de Vacíopara evitar que el agua sea absorbida por la línea de suministro de vapor
10 - 14 inc.Estación de Purgapara drenar la línea de suministro de vapor cuando no hay carga
15Cabezal de Venteopara evitar descargas a alta velocidad desde el venteo del tanque
16 - 20 inc.Estación de Purga para el Separador
\n
 
\n

Tabla de Partes

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Parte ComponenteBronceHierro fundidoFundición nodularAceroAcero inoxidableDetalles del Producto
1SeparadorS3S13S5, S7S8Separadores y Camisas de Aislamiento
2, 8, 10, 14, 16, 20Válvula de InterrupciónVálvula de Interrupción con FuelleBSA1BSA2BSA3Válvulas de Iinterrupción con Fuelle
Válvula de EsferaM10, M20, M31, M40M10, M20, M31, M40Válvulas de Esfera
3, 11, 17FiltroFig 3Fig 33Fig 12, Fig 37, Fig 3716Fig 34, Fig 1738Fig 36, Fig 3616Filtros
4, 7ManómetroManómetro de 100 mm de Diámetro con Sifón en 'U' o en 'R'Manómetros y Termómetros
5Válvula Reductora de Presión con Control de TemperaturaDP27TVálvulas Reductoras y Limitadoras de Presión
6Válvula de SeguridadSV73SV607SV74, SV604SV606Válvulas de Seguridad
9Rompedor de VacíoVB14VB21Rompedores de Vacío
12, 13, 18Purgador de Vapor de Boya Cerrada con SensorIFT53IFT57IFT54Control de Funcionamiento de Purgadores
13, 19Válvula de RetenciónDCV2, 3 o 4Válvulas de Retención
15Cabezal de VenteoVHCabezales de Venteo