Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

Dampftechnologie Mit Zukunft

Quick Launch

Products Header Produkte

Dampfmengenmessung TVA und TFA

Dampfmengenmessung TVA und TFA

Sehr genaue und kompakte Messung für Sattdampfanwendungen. 

Von Dampfexperten für Dampfexperten entwickelt: Mit einer einzigartigen Kombination von hoher Performance und geringen Gesamtkosten für den Betreiber stellt der neue Dampfmengenmesser TVA die Lösung für eine innovative Dampfmengenmessung für Sattdampf oder überhitzten Dampf dar! Im Unterschied zu anderen Technologien misst der TVA fast den vollständigen Durchflussbereich und erfasst den gesamten Dampfverbrauch. Die Messbakeit beträgt 50:1! Der TVA wird zwischen zwei Flansche eingebaut -  diese Bauweise ermöglicht eine schnelle Montage und senkt die Kosten durch eine einfache elektrische und mechanische Installation. Der TVA kann durch seine geringen Abmessungen und die kurzen Ein- und Auslaufstrecken fast überall eingesetzt werden.

Der speziell gestaltete Profilkegel bewegt sich abhängig vom Durchfluss und verändert dadurch die Ringöffnung. Steigt der Durchsatz also beispielsweise an, bewegt sich der Kegel und öffnet den Ringspalt weiter. Das macht eine kontinuierliche Messung sogar bei geringen Durchsätzen möglich, die bei anderen Technologien nicht erreicht werden kann.

Nicht alle Produkte sind in jedem Land gleichermaßen erhältlich.
 
TitleLanguageRef. No
Dampfkessel-Ausrüstung
German
SB-GAB-22 AB
TFA Dampfmengenmesser
German
TVA Dampfmengenmesser
German
SB-P192-05
TitleLanguageRef. No
Auswertgerät / Fernanzeige AF für TVA und TFA
German
TIS AF D
Dampfmengenmesser Typ TFA
German
TIS P193-01
Dampfmengenmesser Typ TVA
German
TIS P192-01 D
TitleLanguageRef. No
TFA Dampfmengenmesser
German
IM P193-02 D
TVA Dampfmengenmesser
German
IM-P192-11