Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability

Quick Launch

Products Header Prodotti - Livellostati

GUIDA AI MEC

     


GUIDA AI MEC

MEC A

Il livellostato ad azionamento magnetico MEC A
è indicato per il controllo del livello dei liquidi nella maggior parte delle applicazioni industriali.
 

MEC AT

Il livellostato ad azionamento magnetico MEC AT
è dotato di dissipatore di temperatura per l'utilizzo in applicazioni con liquido di processo la cui temperatura superi 150 °C fino ad un massimo di 350 °C.
 

MEC A

Il livellostato ad azionamento magnetico MEC AV,
progettato per le casse spurgo nei motori Diesel marini, è dotato di un equipaggio elettrico in grado di resistere a vibrazioni dirompenti con frequenze che vanno da 5 a 100 Hz ed elevati picchi di accelerazione.
 
 
Il livellostato ad azionamento magnetico MEC CP
è progettato per il controllo di liquidi di processo con peso specifico > 0,5 kg/l.
 
 
Il livellostato ad azionamento magnetico MEC D
è dotato di un sistema differenziale variabile con escursione +40° -40° che consente di minimizzare l'effetto onda. 
Si utilizza inoltre per eseguire marcia/arresto con un solo strumento.
 
Il livellostato ad azionamento magnetico MEC L 
è indicato nelle applicazioni con presenza di morchie, prodotti coprenti, schiume, poiché il punto di fulcro non risulta interessato dal liquido di processo.
 
Il livellostato ad azionamento magnetico MEC M 
è dotato di un manicotto flessibile in gomma che protegge il punto di fulcro del galleggiante da eventuali depositi o mochie presenti nel liquido di processo.
 

MEC MINI

Il livellostato ad azionamento magnetico MEC MINI è uno strumento di dimensioni ridotte e di prezzo contenuto.
 
Il livellostato ad azionamento magnetico MEC O
è indicato per vasche interrate o difficilmente accessibili.
 
 

MEC PN

Il livellostato magnetico ad azionamento pneumatico MEC PN è progettato per l'utilizzo in ambienti dove è precluso l'impiego di energia elettrica.
 

MEC S

Il livellostato magnetico modello MEC S
è indicato nelle applicazioni con presenza di morchie, prodotti coprenti, schiume, poiché il punto di fulcro non risulta interessato dal liquido di processo. 
 
Il livellostato ad azionamento magnetico MEC T,
dotato di un dispositivo per la verifica manuale del funzionamento, è progettato per applicazioni dove sia richiesto effettuare tali controlli in modo sistematico.​
 
Le custodie di derivazione dei livellostati magnetici Serie MEC sono disponibili in diverse conformazioni per soddisfare tutte le possibili esigenze applicative.
 
​​​​​​​