Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability

Quick Launch

Products Header Sistemas de Monitoreo

STAPS Wireless

Nuestro sistema inalámbrico le permitirá instalar una solución de forma rápida y sencilla, con una monitorización precisa.

El sistema inalámbrico hará lo siguiente:

  • Notifica el fallo del purgador de vapor, si fuga vapor o esta bloqueado además del valor total aproximado de la perdida de vapor.
  • Evalúa continuamente el rendimiento del purgador e informa cuando un purgador no esta funcionando a su máxima eficiencia.
  • Identifica las fugas de vapor que, si no se detectan, representan una oportunidad perdida para ahorrar dinero y reducir el impacto medioambiental.
  • Hace una estimación de perdidas de vapor de los purgadores que han fallado.

Ventajas:

  • Reduce la necesidad de inspección manual continua, ahorrándole tiempo y dinero.
  • Puesta en marcha mucho mas rápida que los sistemas con cables reduciendo los costes de instalación.
  • CEI diseño de montaje con abrazadera elimina la necesidad de cortar la tubería.
  • Identificación inmediata de fuga.
  • No intrusivo, por lo que es mas fácil de implementar en casi cualquier lugar.
  • Permite el monitoreo en lugares de la planta distantes y de difícil acceso, como en racks de tuberías en un nivel alto.
  • Solución de bajo mantenimiento, alimentado por una batería de larga duración.
  • La baja intensidad de la señal de transmisión asegura un riesgo mínimo de interferencia con otros sistemas.
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones, se puede utilizar con presiones hasta 46 bar g y temperaturas hasta 425 grados centigrados.*
  • Utiliza la frecuencia universalmente aceptada de 2,4 GHz.
  • Algoritmo de alta precisión creado por Spirax Sarco que detecta los purgadores que fugan vapor o están fríos.

 

Contáctenos
 ​​
Get Microsoft SilverlightSTAPS Video

Búsqueda de Producto

Seleccione un producto


Buscar

Seleccione una Especialidad/Servicio

Seleccione la Especialidad/Servicio que desee

Buscar

FIND A CONTACT

To find your local contact or for other contacts click here.

Find