Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability
Capabilities Header

Quick Launch

使用疏水阀的板式热交换器

换热机组

使用疏水阀的板式热交换器

使用浮球疏水阀将冷凝水排放至非漫溢管

使用疏水阀的板式热交换器

部件描述

序号 部件 功能
1 电子控制器 调节控制阀的开度
2 空气调节器 调节供给定位器的压缩空气压力
3 切断阀 切断系统蒸汽供应
4 汽水分离器 保护设备不受湿蒸汽影响
5 过滤器 保护控制阀不受管道杂质影响
6 高温切断阀 防止出现超温
7 减压阀 减低蒸汽压力
8 压力表 监测减压后的压力
9 切断阀 在无负荷时设定减压阀的压力
10 E/P 定位器 根据负荷调节阀门开度
11 气动执行器 驱动控制阀
12 安全阀 保护下游设备避免超压
13 压力表 监测进入换热器的蒸汽压力
14 切断阀 切断排空气阀,破真空器与蒸汽管道的连接
15 破真空器 在失流时排除冷凝水
16 排空气阀 排除供给蒸汽中的冷凝水
17 板式热交换器 利用蒸汽加热二次侧流体
18 高温切断感应器 感应二次侧流体防止超温
19 高温切断机构 在超温时关闭高温切断阀
20 控制阀 调节进入换热器的蒸汽流量
21 温度感应器 感应二次侧水的温度
22 - 26 inc. 汽水分离器疏水阀组
27 - 31 inc. 热交换器疏水阀组
32 压力表 监测供给蒸汽的压力
33 切断阀 切断二次侧的出口流体
34 切断 切断二次侧的入口流体
Arrow

部件表

序号 部件 炮铜 铸铁 球墨铸铁 不锈钢 产品详情
8, 13, 32 压力表 100 mm 表盘压力表及'U'型管 压力表 & 温度表
2 空气过滤调节器 Spirax Monnier MPC2 空气过滤调节器 过滤调节器
10 E/P 定位器 SP200 定位器 定位器, 控制器 & 感应器
11 气动执行器 PN9000 系列气动执行器 气动执行器
20 控制阀 KE73 KE43 KE63 控制阀
12 安全阀 SV73 SV607 SV74, SV604 SVL606 Safety Valves
1 电子控制器 SX25, SX75 系列控制器 定位器, 控制器 & 感应器
4 汽水分离器 S3 S5, S7 S6, S8 汽水分离器 & 保温夹套
3, 9 波纹管密封截止阀 BSA1 BSA2 BSA3 波纹管密封截止阀
5, 25, 30 过滤器 Fig 3 Fig 33 Fig 37 Fig 34 Fig 36 过滤器
7 减压阀 DP27 减压& 溢流阀
16 排空气阀 AV13 AVC32 排空气阀
15 破真空器 VB14 VB21 破真空器
6 控制阀 KA33 或 KB33 KA43, KB43 或 KC43 控制阀
19 高温切断 HL10 高温切断机构 自作用温度控制
18 控制系统 Type 130 控制系统 自作用温度控制
21 温度感应器 EL2270 温度感应器 控制阀
23, 28 碟片式止回阀 DCV1 DCV2, 3 or 4 止回阀
14, 22, 26, 27, 31, 33, 34 球阀 M10 或 M20 M10 或 M20 球阀
24, 29 浮球疏水阀及检测腔 IFT53 IFT57 IFT54 疏水阀性能检测
17 板式热交换器 球阀
Arrow