Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability
Capabilities Header

Quick Launch

使用二个控制阀的板式热交换器

换热机组

使用二个控制阀的板式热交换器

使用两个控制阀的热交换器

使用二个控制阀的板式热交换器

部件描述

序号 部件 功能
1 切断阀 切断系统的蒸汽供给
2 汽水分离器 保护系统不受湿蒸汽影响
3 过滤器 保护控制阀不受管道杂质损坏
4 高温切断阀 防止出现超温
5 压力表 监测供给蒸汽压力
6 减压阀 减低蒸汽压力
7 压力表 监测减压后的蒸汽设定压力
8 安全阀 保护下游设备,避免超压
9 电子控制器 调节控制阀的开度
10 气动执行器 驱动控制阀
11 E/P 定位器 根据负荷调节控制阀的开度
12 破真空器 在失流工况下,帮助排除冷凝水
13 排空气阀 排除供给换热器的蒸汽内的空气
14 切断阀 切断排空气阀,破真空器与蒸汽管道的连接
15 高温切断感应器 感应二次侧流体防止超温
16 气动执行器 驱动控制阀
17 电子控制器 调节控制阀的开度
18 温度感应器 感应二次侧的水温
19 切断阀 切断二次侧流体的出口流体,三通阀后
20 3 通控制阀 混合二次侧进出口水量,调节水温
21 平衡阀 调节换热器旁路的流体压力
22 - 26 inc. 蒸汽疏水阀组
27 高温切断机构 超温时切断高温切断阀
28 - 32 inc. 热交换器疏水阀组
33 切断阀 切断换热器二次侧入口流体
34 温度感应器 感应二次侧水温
35 切断阀 用于设定减压阀阀后压力
36 控制阀 调节进入换热器的蒸汽流量
37 压力表 监测进入换热器的蒸汽压力
38 E/P 定位器 根据负荷调节阀门的开度
39 板式热交换器 加热二次侧流体
Arrow

部件表

序号 部件 炮铜 铸铁 球墨铸铁 不锈钢 产品详情
5, 7, 37 压力表 100 mm 表盘压力表及'U'型管 压力表 & 温度表
20 控制阀(水) QL73M QL43M 控制阀
11, 38 定位器 SP200 定位器 定位器, 控制器 & 感应器
10, 16 气动执行器 PN9000 系列气动执行器 气动执行器
36 控制阀(蒸汽) KE71 KE71B 控制阀
8 安全阀 SV615 SV73 安全阀
9, 17 电子控制器 SX25, SX75 系列控制器 定位器, 控制器 & 感应器
2 Separator S2 S1 S5 汽水分离器s & 保温夹套
1, 35 波纹管密封截止阀 A3S 波纹管密封截止阀
3, 25, 31 过滤器 Fig 12 Fig 12 Fig 14 Fig 16 or 16L 过滤器
6 减压阀 DP27 减压 & 溢流阀
13 排空气阀 AV13 AVC32 排空气阀
12 破真空器 VB14 VB21 破真空器
4 控制阀 SB, KA51, KC51 或 KB51 KC31, KA31 或 KB31 自作用温度控制 or 控制阀
27 高温切断机构 HL10 高温切断 自作用温度控制
15 控制系统 Type 130 控制系统 控制阀
18, 34 温度感应器 EL2200 Temperature Sensor 控制阀
23, 30 升降式止回阀 LCV1 LCV2 止回阀
14, 19, 22, 26, 28, 32, 33 球阀(螺纹或法兰) M10 M10 球阀
24, 30 浮球疏水阀及检测腔 IFT14 疏水阀性能检测
39 板式热交换器 球阀
21 平衡阀 BSA1T BSA2T BSA3T BSA6T 波纹管密封截止阀
Arrow