Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability
Capabilities Header

Quick Launch

使用冷凝水侧液位控制的板式热交换器

换热机组

使用冷凝水侧液位控制的板式热交换器

具有固定进口蒸汽压力和冷凝水液位控制的热交换器

使用冷凝水侧液位控制的板式热交换器

部件描述

序号 部件 功能
1 切断阀 切断系统的蒸汽供应
2 汽水分离器 保护设备不受湿蒸汽影响
3 过滤器 保护控制阀不受管道杂质损坏
4 高温切断阀 防止二次侧流体超温
5 压力表 监测供给蒸汽的压力
6 减压阀 减低蒸汽压力
7 压力表 监测减压后蒸汽压力
8 安全阀 保护下游设备避免超压
9 切断阀 用于无负荷时设定减压阀下游压力
10 破真空器 在失流状态下排除冷凝水
11 排空气阀 排除供给蒸汽中的空气
12 切断阀 切断排空气阀,破真空器与蒸汽管道的连接
13 - 17 inc. 汽水分离器及疏水阀组
18 高温切断机构 在超温时关闭高温切断阀
19 高温切断感应器 感应二次侧水的温度
20 温度感应器 感应二次侧水的温度
21 切断阀 切断换热器二次侧流体出口
22 电子控制器 调节控制阀的开度
23 气动执行器 驱动控制阀
24 E/P 定位器 根据负荷调节阀门开度
25 平衡阀 调节换热器出口旁通的水流量
26 切断阀 切断换热器二次侧流体进口
27 - 32 inc. 热交换器疏水阀组
33 板式热交换器 加热二次侧流体
Arrow

部件表

序号 部件 炮铜 铸铁 球墨铸铁 不锈钢 产品详情
5, 7 压力表 100 mm 表盘压力表及'U' 型管 压力表 & 温度表
24 定位器 SP200 定位器 定位器, 控制器 & 感应器
23 气动执行器 PN9000 系列气动执行器 气动执行器
29 控制阀 KE71 KE71B 控制阀
8 安全阀 SV615 SV73 安全阀
22 电子控制器 SX25, SX75 系列控制器 定位器, 控制器 & 感应器
2 汽水分离器 S2 S1 S5 汽水分离器 & 保温夹套
1, 9 波纹管密封截止阀 A3S 波纹管密封截止阀
3, 16, 31 过滤器 Fig 12 Fig 12 Fig 14 Fig 16 or 16L 过滤器
6 减压阀 DP27 减压 & 溢流阀
11 排空气阀 AV13 AVC32 排空气阀
10 破真空器 VB14 VB21 破真空器
4 控制阀 SB, KA51, KC51 或 KB51 KC31, KA31 或 KB31 自作用温度控制 or 控制阀
18 高温切断机构 HL10 高温切断 自作用控制系统
19 控制系统 Type 130 控制系统 控制阀
20 温度感应器 EL2270 温度感应器 控制阀
14, 28 升降式止回阀 LCV1 LCV2 止回阀
12, 13, 17, 21, 26, 27, 32 球阀(螺纹或法兰) M10 M10 球阀
33 板式热交换器 球阀
35 平衡阀 BSA1T BSA2T BSA3T BSA6T 波纹管密封截止阀
Arrow