Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability
Capabilities Header

Quick Launch

使用阀泵疏水的板式热交换器

换热机组

使用阀泵疏水的板式热交换器

使用机械泵和浮球疏水阀将热交换器的冷凝水排放至满溢管

使用阀泵疏水的板式热交换器

部件描述

序号 部件 功能
1 切断阀 切断系统的蒸汽供应
2 汽水分离器 保护系统不受湿蒸汽影响
3 过滤器 保护阀门不受管道杂质的损坏
4 控制阀 防止设备超温
5 减压阀 减低供给蒸汽的压力
6 压力表 监测减压阀的设定压力
7 空气调节器 调节供给阀门定位器的压缩空气的正确压力
8 控制器 供信号给控制阀至合适的开度
9 切断阀 切断设备的蒸汽供应
10 气动执行器 驱动控制阀
11 E/P 定位器 根据负荷调节阀门的开度
12 控制阀 调节进入热交换器的蒸汽流量
13 安全阀 保护下游设备避免超压
14 压力表 监测进入换热器的蒸汽压力
15 板式热交换器 利用蒸汽加热二次侧流体
16 Hi 切断系统 控制高温切断阀
17 温度感应器 感应二次侧水的温度
18 球阀 切断疏水阀与冷凝水系统的连接
19 碟片式止回阀 防止流体逆流
20 浮球疏水阀阀组 排除管道里的冷凝水
21 过滤器 保护控制阀不受管道杂质损坏
22 球阀 切断疏水阀与蒸汽管道的连接
23 高温切断 在高温时切断蒸汽供应
24 球阀 切断泵的动力蒸汽供应
25 过滤器 保护控制阀不受管道杂质损坏
26 球阀 切断疏水阀与冷凝水系统的连接
27 碟片式止回阀 防止流体逆流
28 浮球疏水阀及检测腔 排除冷凝水
29 浮球疏水阀及检测腔 排除冷凝水
30 球阀 切断疏水阀与蒸汽管道的连接
31 冷凝水泵 在失流时排除冷凝水
32 碟片式止回阀 防止系统逆流
33 排空气阀 自动排除系统里的空气
34 切断阀 切断泵与冷凝水管道的连接
35 碟片式止回阀 防止系统逆流
36 浮球疏水阀及检测腔 排除冷凝水
37 碟片式止回阀 防止出现逆流
38 球阀 切断二次侧出口流体
39 压力表 监测减压阀上游蒸汽压力
40 球阀 切断二次侧进口流体
Arrow

部件表

序号 部件 炮铜 铸铁 球墨铸铁 不锈钢 产品详情
6, 14, 39 压力表 PG 压力表及 'U' 型管 压力表 & 温度表
7 空气过滤调节器 Spirax Monnier MPC2 空气过滤调节器 过滤调节器
11 定位器 SP200 定位器 定位器, 控制器 & 感应器
10 气动执行器 PN9000 系列 气动执行器 气动执行器
12 控制阀 KE73 KE43 控制阀
13 安全阀 SV73 SV607 SV74, SV604 SVL606 安全阀
8 电子控制器 SX25, SX75 系列控制器 定位器, 控制器 & 感应器
2 汽水分离器 S3 S5, S7 S6, S8 汽水分离器 & 保温夹套
1, 9, 34 波纹管密封截止阀 BSA1 BSA2 BSA3 波纹管密封截止阀
3, 21, 25 过滤器 (法兰) Fig 3 Fig 33 Fig 37 Fig 34 Fig 36 过滤器
5 减压阀 DP27 减压 & 溢流阀
4 控制阀 KA33 or KB33 KA43, KB43 or KC43 控制阀
23 高温切断 HL10 高温切断 自作用控制
16 控制系统 Type 130 控制系统 控制阀
19 High Limit 高温切断 HL10 高温切断 自作用控制系统
18 控制系统 Type 130 控制系统 自作用控制系统
17 温度感应器 EL2270 温度感应器 控制阀
18, 22, 24, 26, 30, 38, 40 球阀 M10 or M20 M10 or M20 球阀
20, 28, 29, 36 浮球疏水阀及检测腔 IFT53 IFT57 IFT54 疏水阀性能检测
19, 27, 32, 35, 37 碟片式止回阀 DCV2, 3 or 4 止回阀
33 排空气阀 AV13 AVC32 排空气阀
31 冷凝水泵 MFP14 冷凝水泵 冷凝水泵
15 板式热交换器 球阀
Arrow