Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability
Capabilities Header

Quick Launch

使用闪蒸冷凝和阀泵疏水的换热器

换热机组

使用闪蒸冷凝和阀泵疏水的换热器

使用闪蒸管和冷却器从冷凝水中回收热量

使用闪蒸冷凝和阀泵疏水的换热器

部件描述

序号 部件 功能
1 汽水分离器 保护下游设备不受管道杂质损坏
2 切断阀 切断系统的蒸汽供应
3 过滤器 保护控制阀不受管道杂质损坏
4 自作用温度控制阀 调节进入换热器的蒸汽流量
5 止回阀 防止空气进入冷凝水系统
6 温度感应器 感应并控制换热器出口水温
7 - 12 inc. 汽水分离器疏水阀组
13 排空气阀 自动排除冷凝水系统的空气
14 切断阀 切断热交换器与闪蒸罐的连接
15 过滤器 保护热交换器浮球疏水阀不受管道杂质损坏
16 止回阀 防止泵动力蒸汽疏水阀出现逆流
17 切断阀 切断浮球疏水阀与闪蒸罐的连接
18 浮球疏水阀组 排除换热器内的冷凝水
19 观视镜止回阀组合e 防止冷凝水倒流
20 闪蒸罐 分离换热器的冷凝水及其闪蒸蒸汽
21 - 23 inc. 泵动力蒸汽进口疏水阀组
24 切断阀 切断泵的动力蒸汽供给
25 止回阀 确保冷凝水泵正常工作
26 冷凝水泵 将冷凝水从积水罐中泵出
27 止回阀 确保冷凝水泵正常工作
28 切断阀 切断泵与冷凝水系统的连接
29 排污阀 维修时排空冷凝水
Arrow

部件表

序号 部件 炮铜 铸铁 球墨铸铁 不锈钢 产品详情
1 汽水分离器 S3 S5, S7 S6, S8 汽水分离器 & 保温夹套
2 波纹管密封截止阀 BSA1 BSA2 BSA3 波纹管密封截止阀
3 过滤器(法兰) Fig 3 Fig 33 Fig 37 Fig 34 Fig 36 过滤器
4 控制阀(法兰) KA33 或 KB33 KA43 or KB43 或 KC43 控制阀
6 自作用温度控制 SA121 或 SA128 感应器和执行器 自作用温度控制系统
7, 10, 12, 14, 17, 21, 24, 28, 29 球阀 M10 M10 球阀
5, 8, 16 升降式止回阀 LCV1 LCV2 止回阀
9, 18, 23 浮球疏水阀及检测腔 IFT14 疏水阀性能检测
11, 15, 22 过滤器(螺纹) Fig 1, or 12 Fig 12SG Fig 14 Fig 16 过滤器
13 排空气阀 AV13 AVC32 排空气阀
20 闪蒸罐 FV 闪蒸罐 TDS 排污控制系统
25, 27 碟片式止回阀 DCV1 DCV2, 3 or 4 止回阀
26 冷凝水泵 MFP14 冷凝水泵 冷凝水泵
19 观视镜/止回阀组合 观视镜 观视镜
Arrow