Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability
Capabilities Header

Quick Launch

电动温度控制系统,用于非储存式换热器(螺纹连接)

换热机组

电动温度控制系统,用于非储存式换热器(螺纹连接)

法兰连接的用于管壳式热交换器的电动温度控制系统产品

电动温度控制系统,用于非储存式换热器(螺纹连接)

部件描述

序号 部件 功能
1 汽水分离器 保护控制阀不受湿蒸汽影响
2 切断阀 切断系统的蒸汽供应
3 过滤器 保护控制阀不受管道杂质损坏
4 电动执行器 驱动控制阀
5 控制阀 调节进入交换器的蒸汽流量
6 破真空器 在失流状态下帮助排放冷凝水
7 电子控制器 调节执行器的位置
8 温度感应器 感应二次侧流体的温度
9 - 14 inc. 汽水分离器疏水阀组
15 - 20 inc. 热交换器疏水阀组
Arrow

部件表

序号 部件 炮铜 铸铁 球墨铸铁 不锈钢 产品详情
1 汽水分离器 S2 S1 S5 S6 汽水分离器 & 保温夹套
2, 9, 13, 14, 18 切断阀 球型阀 BSA1 BSA2 BSA3 HV3 截止阀
柱塞阀 RP31 柱塞阀
球阀 M10 M10 球阀
3, 12, 15 过滤器 Fig 1 or 2 Fig 13 Fig 12SG Fig 14 Fig 16 或 16L 过滤器
4 执行器 EL5600 系列电动执行器 电动执行器
5 控制阀 KE71 KE61 控制阀
6 破真空器 VB14 VB21 破真空器
7 控制器 SX25, SX75 系列控制器 定位器, 控制器& 感应器
8 温度感应器 EL2270 或 EL2271 流量计算机 & 感应器
10, 17 止回阀 LCV1; LCV2 止回阀
11, 16 浮球疏水阀及检测腔 IFT14 疏水阀性能检测
Arrow