Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability
Capabilities Header

Quick Launch

使用独立冷凝水管的阀泵疏水系统

换热机组

使用独立冷凝水管的阀泵疏水系统

使用机械泵和疏水阀将热交换器的冷凝水排放至满溢管

使用独立冷凝水管的阀泵疏水系统

部件描述

序号 部件 功能
1 切断阀 切断设备的蒸汽供应
2 汽水分离器 保护设备不受湿蒸汽影响
3 过滤器 保护控制阀不受管道杂质损坏
4 高温切断阀 防止系统超温
5 减压阀 减低蒸汽的压力
6 压力表 监测减压阀的设定压力
7 空气调节器 调节至阀门定位器的蒸汽供应
8 电子控制器 输出信号控制控制阀的开度
9 切断阀 在无负荷时设定减压阀的阀后压力
10 气动执行器 用用户驱动控制阀
11 E/P 定位器 在各种负荷下确定阀门的开度
12 控制阀 调节进入热交换器的蒸汽流量
13 安全阀 保护下游设备,防止超压
14 压力表 监测热交换器的供气压力
15 板式热交换器 加热二次侧流体
16 高温切断感应器 感应二次侧水温,防止超压
17 温度感应器 感应二次侧的水温
18 - 23 inc. 汽水分离器疏水阀组
24 高温切断机构 在超温时,切断高温切断阀
25 切断阀 切断泵的蒸汽供应
26 过滤器 保护泵及疏水阀不受管道杂质损坏
27 - 32 inc. 动力蒸汽进口疏水阀组
33 冷凝水泵 从热交换器中排除冷凝水
34 止回阀 防止空气进入冷凝水系统
35 排空气阀 排除泵及积水罐中的空气
36 切断阀 切断泵与冷凝水系统的连接
37 止回阀 确保泵出的冷凝水流向正确
38 浮球疏水阀组 从热交换器中排除冷凝水
39 止回阀 确保泵出的冷凝水流向正确
Arrow

部件表

序号 部件 炮铜 铸铁 球墨铸铁 不锈钢 产品详情
6, 14, 40 压力表 4" 表盘压力表及 'U' 型管 压力表 & 温度表
7 压缩空气过滤调节器 Spirax-Monnier MPC2 过滤调节器 过滤器/调节器
11 定位器 SP200 定位器 定位器, 控制器 & 感应器
10 气动执行器 PN9000 系列气动执行器 气动执行器
12 控制阀 KE73 KE43 KE63 控制阀
13 安全阀 SV73 SV607 SV74, SV604 SV606 安全阀
8 控制器 SX25, SX75 系列控制器 定位器, 控制器 & 感应器
2 汽水分离器 S3 S5, S7 S6, S8 汽水分离器 & 保温夹套
1, 9 波纹管密封截止阀 BSA1 BSA2 BSA3 波纹管密封截止阀
3, 22, 26, 31 过滤器 Fig 3 Fig 33 Fig 37 Fig 34 Fig 36 过滤器
5 减压阀 DP27 减压阀& 溢流阀
35 排空气阀 AV13 AVC32 排空气阀
4 控制阀 KA33 or KB33 KA43, KB43 or KC43 控制阀
24 高温切断 HL10 高温切断 自作用温度控制
16 控制系统 Type 130 控制系统 控制阀
17 温度感应器 EL2270 温度感应器 控制阀
19, 28, 34, 37, 39 碟片式止回阀 DCV2, 3 or 4 止回阀
18, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 36, 41 球阀 M10 或 M20 M10 或 M20 球阀
20, 29, 38 浮球疏水阀组 FT43 FT14 FT44 FT46 浮球疏水阀组
15 板式热交换器 球阀
33 冷凝水回收泵 MFP14 MFP14S MFP14SS 冷凝水泵
Arrow