Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability

Quick Launch

Products Header Productos

Válvulas esféricas

Válvulas esféricas

Proporcionan un cierre hermético confiable, con un mínimo mantenimiento.
Algunos productos pueden no estar disponibles en ciertos mercados.
 
 
TitleLanguageRef. No
Válvulas esféricas a prueba de fuego
Spanish
SB-S39-08
Válvulas esféricas Catálogo General
Spanish
SB-S39-06
Válvulas esféricas para vapor
Spanish
SB-S39-07
TitleLanguageRef. No
Actuador Neumático BVA Serie 300 para Válvulas Mar
Spanish
TI-P372-101
Actuador neumático rotativo serie BVA300 para válv
Spanish
TI-P372-23
Dimensionado de las válvulas esférica M45 ISO para
Spanish
TI-P133-47
Dimensionado de las válvulas esféricas M15 ISO par
Spanish
TI-P133-46
LSB31, LSB32, LSB33, LSB34, LSB71, LSB72, LSB73 y
Spanish
TI-P372-26
M21Fi ISO Ball Valve DN15 to DN150
Spanish
TI-P133-81
M21Si ISO and M21Vi ISO Ball Valves DN15 to DN150
Spanish
TI-P133-77
M33 F ISO Válvula esférica de paso total API 6D DN
Spanish
TI-P133-64
M33 S ISO Válvula esférica de paso total API 6D DN
Spanish
TI-P133-63
M33 V ISO Válvula esférica de paso total API 6D DN
Spanish
TI-P133-62
M40Fi ISO Reduced Bore Ball Valves DN25 to DN150 ASME 150 and ASME 300
Spanish
TI-P133-82
Válvula esférica de acero inoxidable forjado M70i
Spanish
TI-P182-05
Válvula esférica de acero inoxidable M80i ISO para
Spanish
TI-P182-06
Válvula esférica DN25 a DN150 M20S y M20H ANSI C
Spanish
TI-P133-02
Válvula esférica Firesafe M40F ISO Firesafe DN25 a
Spanish
TI-P133-43
Válvula esférica M10F DN¼” a DN2½”
Spanish
TI-P133-07
Válvula esférica M10F ISO DN¼” a DN2½”
Spanish
TI-P133-11
Válvula esférica M10HP DN¼” a DN2”
Spanish
TI-P133-45
Válvula esférica M10P DN¼” a DN2½”
Spanish
TI-P133-51
Válvula esférica M10Si ISO DN¼”a DN2½”
Spanish
TI-P133-58
Válvula esférica M10Vi ISO DN¼” a DN2½”
Spanish
TI-P133-60
Válvula esférica M15 ISO DN¼” a DN2½”
Spanish
TI-P133-34
Válvula esférica M45 ISO DN25 a DN150
Spanish
TI-P133-48
Válvula esférica M5
Spanish
TI-P133-100
Válvula esférica M6
Spanish
TI-P133-101AR
Válvula esférica Modelo 250
Spanish
TIS 7.245 A
Válvula Esférica Modelo 400 - ¼” a 2”
Spanish
TI-P133-99
Válvulas de paso reducido esféricas M40 ISO DN25 a
Spanish
TI-P133-78
Válvulas esféricas de paso reducido M21Hi y M21HTi Tabaco DN15 a DN150 Bridas PN40
Spanish
TI-P133-89
Válvulas esféricas de paso reducido M40Hi y M40HTi Tabaco DN25 a DN150 ASME 150 y ASME 300
Spanish
TI-P133-90
Válvulas esféricas M10S DN¼” a DN2½”
Spanish
TI-P133-06
Válvulas esféricas M10V DN¼” a DN2½”
Spanish
TI-P133-08
Válvulas Mariposa VM
Spanish
TI-P220-01A