Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability

Quick Launch

Products Header Produtos

Trocadores de Calor

Trocadores de Calor

Trocadores de calor são utilizados em diversos processos industriais, abrangendo praticamente todas as indústrias. Sua função é resfriar ou aquecer vários fluidos, tais como: água, óleos, líquidos voltados para o mercado alimentício, farmacêutico entre outros. A Spirax Sarco conta com um vasto range de trocadores, o que nos permite oferecer a melhor solução em troca térmica para cada aplicação:
  • Aquecimento ou Resfriamento de água e outros fluidos industriais
  • Higienização, esterilização e barreira sanitária
  • Centrais de água quente
  • Recuperação de energia térmica
  • Aumento da eficiência energética de seu sistema
  • Baixo custo operacional
  • Economia de energia comprovada

Trocadores a Placa

O Trocador de Calor a Placas proporciona uma distribuição uniforme do fluxo sobre a placa, utiliza um menor ?P para distribuição, minimizando a perda de carga. Também evita zonas estagnadas, o que diminui pontos de incrustração, pois sua estrutura é projetada para minimizar deformações e permitir fluxo paralelo. Além da grande eficiência em troca térmica, o trocador de calor a placas é também indicado em instalações compactas, devido à alta economia de espaço quando comparado ao casco e tubo.

Trocadores tipo Turflow

O Spirax TurflowTM é um trocador de calor fabricado totalmente em aço inoxidável para sistemas que operam com elevadas pressões e/ou temperaturas de água ou outros fluidos, com aquecimento via vapor. Em aplicações para aquecimento de água para higienização de frigoríficos, que operam com altas pressões de água, o Spirax TurflowTM é a solução definitiva. O Spirax TurflowTM é especialmente projetado e fabricado pela Spirax Sarco Itália, com desenho exclusivo de corrugação dos tubos, sendo uma excelente alternativa quando se requer maior durabilidade e baixa manutenção.

Trocadores a Casco e Placas

Os PSHE são uma nova geracão de trocadores calor que combinam as melhores propriedades do trocador de calor a Placa e Casco e Tubo. O PSHE fornece alta taxa de transferência de calor com uma pressão e temperatura operacional elevada. Estes trocadores não apresentam juntas, são compactos, tem baixa incrustração e podem operar em faixas de temperaturas próximas. A série PSHE tem um range operacional muito grande com capacidades de até 100 mW , e pode operar a pressões de até 100 bar e temperaturas de até 400 °C.
 
TitleLanguageRef. No
Soluções em Troca Térmica Spirax Sarco Garantia de eficiência do seu sistema
Portuguese
TrocaTermica_SpiraxSarco
TitleLanguageRef. No
EasiHeat Sistem de Troca Termica em Skid
Portuguese
TI-D647-01
TitleLanguageRef. No
No records to display.