Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability

Quick Launch

Products Header Produtos

Válvulas de Esfera

Válvulas de Esfera

Fabricadas segundo especificações rigorosas proporcionado um fechamento hermético confiável e de manutenção mínima.

  • Ampla gama de diâmetros, magteriais e opcionais de design do corpo proporcionam um modelo adequado para cada aplicação.
  • Projetos precisos para válvulas compactas.
  • Operação em um quarto de volta para fácil funcionamento e manutenção.
  • Modelos com montagem ISO para uma automação fácil e rápida.
  • Válvulas de baixo torque requerem pequenos atuadores sua automação.
  • Vazão sem restrições permitindo uma mínima queda de pressão e alta capacidade.
  • Corpos resistentes a corrosão asseguram uma longa vida útil do produto

Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os mercados.

 

TitleLanguageRef. No
No records to display.
TitleLanguageRef. No
M10F ISO Válvula Esfera DN ¼" a 2½"
Portuguese
TI-D216-14
M10F Válvula Esfera DN ¼" a 2½"
Portuguese
TI-D216-16
M10HP Válvula Esfera DN ¼" a 2"
Portuguese
TI-D216-12
M10HPi ISO Válvula Esfera DN ¼" a 2"
Portuguese
TI-D216-18
M10P - 1/4" a 2" Válvula Esfera
Portuguese
FI-S1508-06
M10Pi ISO Válvula Esfera DN¼" a DN2½"
Portuguese
TI-D216-08
M10Si ISO Válvula Esfera DN ¼" a 2½"
Portuguese
TI-D216-11
M10V Válvula Esfera DN¼" a 2½"
Portuguese
TI-D216-04
M10Vi ISO Válvula Esfera DN¼" a DN2½"
Portuguese
TI-D216-06
M33F ISO Full Bore Ball Valve API 6D Firesafe API 607 DN50 to DN200 ANSI 150 and ANSI 300
Portuguese
TI-D218-07
M33F ISO Válvula Esfera API 6D Firesafe API 607 D 2" A 8" ANSI 150 e 300
Portuguese
TI-D218-06
M33S ISO Válvula Esfera dePassagem Plena API 6D
Portuguese
TI-D218-04
M33V ISO Full Bore Ball Valve API 6D DN50 to DN200 ANSI 150 and ANSI 300
Portuguese
TI-D218-03
M33V ISO Válvula Esfera Passagem Plena API 6D DN50 a DN200 ANSI 150 e ANSI 300
Portuguese
TI-D218-02
M40F ISO Válvula Esfera - Firesafe DN25 a DN150 ANSI Classe 150 e ANSI Classe 300
Portuguese
TI-D221-04
M40Fi ISO Válvula Esfera Passagem Reduzida DN 1” a 6” ANSI 150 e 300
Portuguese
TI-D221-02
M40Vi ISO e M40Si ISO Válvula Esfera Passagem Reduzida DN 1” a 6” ANSI 150 e 300
Portuguese
TI-D221-06
Válvula Esfera M10Hi ISO DN¼" a DN2½"
Portuguese
TI-D216-02
Válvula Esfera M10S DN¼" a DN2½"
Portuguese
TI-D216-01
Válvula Esfera Passagem Plena M31S ISO DN50 a DN200 DIN PN16 F1 e F4
Portuguese
TI-D218-01
VMF 150# Válvula Microfundida Flangeada
Portuguese
TI-D224-02
VMR Válvula Microfundida Roscada
Portuguese
TI-D224-01