Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability

Quick Launch

Products Header Produtos

Purgadores de Bóia

Purgadores de Boia

Os purgadores de boia da Spirax Sarco tem eliminador de ar integrado como padrão . Como opcional, também podem conter sistema para eliminação de vapor preso (SLR). A linha da Spirax Sarco está adaptada para todas as aplicações em que o purgador de bóia é recomendado, e onde a remoção instantânea de condensado é requerida

  • Descarga de condensado imediata com boa estanqueidade na sede. Trabalha de maneira eficiente com altas e baixas cargas de condensado, sem passagem de vapor vivo.
  • Não é afetado por flutuações na pressão ou vazão.
  • Internos em aço inoxidável são compatíveis com condensado corrosivo.
  • Eliminador de ar termostático integrado garante rápido aquecimento da planta.

Tabela de Produtos

 

Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os mercados. 

TitleLanguageRef. No
FTC80 purgador de bóia para pressões até 80 bar g
Portuguese
SB-D55-01
TitleLanguageRef. No
Purgador de Bóia FT 10 1”
Portuguese
MIS 0202-02
Purgador de Bóia FT 14
Portuguese
MIS 0209-02
Purgador de Bóia FT 20 1”
Portuguese
MIS 0204-02
Purgador de Bóia FT20
Portuguese
IM-D42-01
Purgador de Bóia FTA - 550
Portuguese
MIS 0208-02
Purgador de Bóia FTD e FTD-V
Portuguese
MIS 0206-02
Purgador de Bóia FTE
Portuguese
MIS 0207-02
Purgador de Bóia FTO 10 1 1/2" e 2"
Portuguese
IM-D41-01