Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

Quick Launch

Services Header Services

Mesure de la qualité vapeur selon EN285:2015

Media Library/i_PSG_Pure_Steam_Generator_Installation.jpg

​Qualité vapeur suivant EN285 :2015

  • Gaz incondensables < 3.5 %
  • Sécheresse > 95%
  • Surchauffe < 25°K

La qualité de votre vapeur, nous la prenons en charge.

Pour une stérilisation correcte, une qualité vapeur bien spécifique est requise. Des contrôles réguliers doivent être menés.

Vos avantages

  • Votre vapeur conforme à la norme EN285:2015
  • Traçabilité de la mesure garantie
  • Test réalisé par "Expert Vapeur"
  • Rapport avec analyse des résultats et conseils personnalisés

Gaz non condensables

Les gaz non-condensables présents dans votre réseau vapeur forment une barrière thermique.

Degré de sécheresse

En pratique, la vapeur saturée contient toujours une certaine quantité d’eau qui diminue d’autant son contenu énergétique  augmentant par là le risque de présence de pyrogènes.

Surchauffe

La stérilisation prend plus de temps avec de la vapeur surchauffée, car celle-ci est moins performante pour les échanges thermiques.

Notre offre de services:

Avant analyse
Un expert se rend sur place pour analyser la faisabilité du test et pour vérifier la conformité du point de mesure à la norme EN285 :2015.
 
Pendant l’analyse
  • Mise en place des différents appareils de mesure
  • Réalisation de la mesure suivant EN285 :2015
Prestations de Spirax Sarco
  • Tous les instruments sont calibrés et tracés
  • Réalisation de toutes les mesures exigées par la norme EN285 :2015
  • Rapport de conformité à la norme EN285 :2015
A prévoir par le client
  • Point de mesure conforme EN285 :2015
  • Permis de travail
  • Alimentation et évacuation d’eau près du point de mesure
  • Alimentation électrique 230V à proximité

Choisir un produit

Je sais ce que je veux utiliser:


Recherche

Choisir une capacité / un service

Je sais quelle capacité / service je veux:

Recherche

CONTACTEZ NOUS

Pour plus d'information, veuillez prendre contact avec nos services

Contactez nous