Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

Quick Launch

Products Header Produits

4.4.3 Connecteurs universels

​Un entretien plus rapide et aisé de votre installation vapeur!

Dans un système vapeur, les purgeurs sont des éléments très sollicités dont la maintenance ou le remplacement doivent s’ effectuer le plus rapidement et le plus efficacement possible pour éviter toute perturbation inutile des processus associés.
 
Les postes de purge traditionnels requièrent souvent un arrêt de l’installation pour leur maintenance ou leur remplacement, ce qui prend beaucoup de temps et réduit la production.
 
Le PC3000 et PC4000 intègrent des vannes d'isolement, un filtre, des vannes de purge et un raccord rapide à deux vis pour un purgeur à connexion universelle: le tout dans une seule unité pour une installation et maintenance rapides et aisées.
  • Conçus selon ASME 600, ils sont adaptés pour une utilisation jusqu'à 425 °C et 56 bar eff.
  • Le mécanisme des vannes d'isolement empêche un serrage excessif, prévenant des dommages au piston, au volant et à la tige.
  • Le filtre intégré protège le purgeur contre des débris et peut être nettoyé et/ou remplacé sans arrêt complet du système.
  • La vapeur et les condensats peuvent être déviés du purgeur en fonction, pour permettre son entretien et celui de la crépine .
  • Nous disposons d’une gamme complète de purgeurs à raccordement universel.

Autres versions:

  • Le PC10HP peut être installé sur la tuyauterie permettant au purgeur monté sur le connecteur de pivoter de 360° pour être toujours en position horizontale. Le connecteur PC10HP est destinée à être utilisée avec des purgeurs à connecteur universel.
  • Le PC20 peut être installé sur la tuyauterie permettant au purgeur monté sur le connecteur de pivoter de 360°. Ils sont destinée à être utilisée avec des purgeurs à connecteur universel.
    Les connecteurs PC20 ont une crépine intégrée et en option un robinet de vidange qui peut être monté pour effectuer des nettoyages périodique de la crépine.
TitreLangueRéférence
PC4000 and PC3000 Pipeline connectors
English
SB-P128-32
Steam trapping an overview
English
SB-GST-33

Choisir un produit

Je sais ce que je veux utiliser:


Recherche

Choisir une capacité / un service

Je sais quelle capacité / service je veux:

Recherche

CONTACTEZ-NOUS

Pour en savoir plus sur les connecteurs PC3000 et PC4000, parlez-en à un de nos ingénieurs!

Contactez-nous