Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

Quick Launch

Products Header Produits

Poste de purge compact

Le poste de purge compact STS17.2 est constitué de deux vannes à boules, un filtre et
un clapet anti-retour intégré. Le STS17.2 est équipé d’un connecteur universel pour un entretien rapide et facile. Ce principe simple minimise le temps d’arrêt de votre processus, le purgeur peut être remplacé en quelques minutes.
  • Design aérodynamique, compact et modulaire
  • Système préassemblé pour un montage facile
  • Standard avec levier cadenassable
  • Remplacement des purgeurs facile pour réduire au minimum le temps d’arrêt et les coûts d'entretien
  • En seule pièce, élimine les risques de fuite
  • Compatible avec tous types de purgeurs: thermodynamique, mécanique et thermostatique
  • Possibilité de montage d’une sonde de détection pour la surveillance des purgeurs
  • Matelas isolant disponible

Tableau de comparaison:

 
Poste de purge classique
Poste de purge compact

 STS17.2_19.png 
Encombrement
560 mm
222 mm
Nombre de composants
5
1
Nombre de joints/soudures
10
2
Temps d'installation
2 heures + soudage
30 min. avec soudage
Poids
5 kg
3,6 kg
Remplacer purgeur
en 2 heures
en 10 min

 

 

TitreLangueRéférence
STS17.2 - Poste de purge compact
French
SB-P128-21f

Choisir un produit

Je sais ce que je veux utiliser:


Recherche

Choisir une capacité / un service

Je sais quelle capacité / service je veux:

Recherche

CONTACTEZ NOUS

Nous allons vous aider à attendre vos objectifs de développement durable.

Contactez nous