Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

Quick Launch

Products Header Produits

Moniteur d'énergie

Mesure en continu, précis et en temps réel de l'efficacité, ce qui conduit à des économies.

Avec le lancement du Spirax Sarco B850 Moniteur d’énergie, vous pouvez maintenant mesurer en temps réel et avec précision le vrai rendement de la chaudière – sans utiliser des systèmes de gestion de bâtiment qui sont chronophages et désavantageux.
  • Moniteur indépendant avec configuration à  base de l’assistant logiciel PC
  • Mise en service rapide
  • Facilement accessible et compatible avec la plupart des débitmètres et transmetteurs
  • Évitez des coûts cachés grâce aux analyses des données historiques à long terme
  • Sorties disponibles : 4-20mA, Puls, Modbus RTU et Modbus TCP/IP
D’habitude, on voit le rendement du brûleur comme valeur pour le rendement de la chaudière. Pourtant, celui-ci ne tient pas compte des pertes qui peuvent ce produire après le brûleur, comme du calcère, des surfaces d'échange de chaleur souillées ou des débits de purge excessifs et d’autre pertes de chaleur. La seule façon de connaître le vrai rendement de la chaudière est de mesurer toute l’énergie qui entre dans la chaudière, et de comparer celle-ci avec l’énergie utile produite par la chaudière.
 
Le B850 est un système tout-en-un qui rassemble toutes les données des débitmètres de gaz, vapeur, eau et transmetteurs de température, pression et recalcules celles-ci pour obtenir le rendement de la chaudière complète – sans procédures additionnelles ou d’autres appareils.
 
L'unité mesure et calcule les paramètres désirés en temps réel et maintient tout l’historique des données. Ainsi, vous pouvez facilement découvrir des tendances et identifier les causes des plus grandes pertes.
 
Cela permet de prendre rapidement des mesures et d'éviter des coûts inutiles résultant de systèmes de drainage inefficaces, augmentations soudaines de pertes de chaleur ou d'échangeurs de chaleur souillés. Si seulement le rendement du brûleur est surveillé, vous ne pouvez  détecter les causes possibles lorsque la facture énergétique suivante arrive, quand les coûts ont déjà été engagés.
 
En appliquant le B850 vous pouvez donc justifier des mesures de diminution d’énergie et de coûts à base des chiffres exactes, et même déterminer précisément le retour sur investissement.
L’achat de cette unité et eventuellement les débitmètres associés sera donc rapidement récupéré!
 
B850

 
Ci-dessous un exemple de calcul des pertes financières cachées si vous ne calculez que selon le rendement du brûleur.
 
 
Brûleur
Brûleur + chaudière
Différence
Rendement
80%
70%
10%
Coût/h [€]
212,88
243,29
30,41
Coût/ans [€ 000]
1859,72
2125,38
265,66
 
Calculé à base d’une chaudière 6 bar, 6 ton/h, eau d’alimentation 80°C, brûleur à gaz et en fonctionnement continu (8736 h/ans).
TitreLangueRéférence
B850 Boiler House Energy Monitor
English
SB-P408-02
TitreLangueRéférence
B850 - Moniteur d'énergie chaufferie
French
TI-P408-01f
TitreLangueRéférence
No records to display.

Choisir un produit

Je sais ce que je veux utiliser:


Recherche

Choisir une capacité / un service

Je sais quelle capacité / service je veux:

Recherche

CONTACTEZ NOUS

Nous allons vous aider à attendre vos objectifs de développement durable.

Contactez-nous