Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability

Quick Launch

Products Header Productos

Válvulas de control

Válvulas de control

Una selección completa de válvulas de control adecuadas para cumplir con cualquier aplicación;

  • Control autoaccionado de temperatura
  • Control autoaccionado de presión
  • Válvulas con actuador de pistón
  • Válvulas de esfera
  • Válvulas de globo
  • Aplicaciones generales, especiales y para condiciones severas
Algunos productos pueden no estar disponibles en ciertos mercados.


TitleLanguageRef. No
Desuperheating Solutions
English
SB-P475-07
Piston actuated valves
English
SB-P373-06
STERI-TROL Clean service control valves
English
SB-P183-01
Válvulas de Control
Spanish
SB-GCM-24
Válvulas de Control para servicio general SPIRA-TROL
Spanish
SB-S24-45
Válvulas de tres vías con actuador neumático
Spanish
SB-S23-04
TitleLanguageRef. No
Balanced and Multi-stage Trim Options for SPIRA-TROL Two-port Control Valves
English
TI-S24-59
C' Series Valve Options
English
TI-F12-23
C' Series Valve Spares
English
TI-F12-22
CE43 1" DN25 to 4" DN100 Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valves
English
TI-F12-21
CE43 5" DN125 to 8" DN200 Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valves
English
TI-F12-24
CE63 1" DN25 to 4" DN100 Stainless Steel Cage Design, Two-Port Control Valves
English
TI-F12-34
CE63 5" DN125 to 8" DN200 Stainless Steel Cage Design, Two-Port Control Valves
English
TI-F12-33
CE83 1" DN25 to 4" DN100 Alloy Steel Cage Design, Two-Port Control Valves
English
TI-F12-20
CE83 5" DN125 to 8" DN200 Alloy Steel Cage Design, Two-Port Control Valves
English
TI-F12-25
DM Type Solenoid Valves for use with Piston Actuated Valves
English
TI-P373-04
Electroválvula tipo DM para uso con las válvulas c
Spanish
TI-P373-04
Pressure / Temperature Limits for Control Valves
English
TI-S24-41
SPIRA-TROL two-port control valves – EN standard KE, KF and KL DN15 to DN300 and ASME Standard KEA, KFA and KLA ½” to 12”
English
TI-S24-71
SPIRA-TROL Two-port Control Valves EN Standard JE, JF and JL DN15 to DN200 and ASME Standard JEA, JFA and JLA ½" to 8"
English
TI-S24-60
SPIRA-TROL Two-port Control Valves EN Standard LE, LF and LL DN15 to DN100 and ASME Standard LEA, LFA and LLA ½" to 4"
English
TI-S24-70
STERI-TROL Clean Service 'S' series Two-port and Three-port Control Valves - DN15 ½" to DN100 4"
English
TI-P183-02
Válvulas de control de dos vías serie KEA, KFA y K
Spanish
TI-P375-01
Válvulas de control de dos vías Serie KEA, KFA y KLA SPIRA-TROL 6" y 8"
Spanish
TI_P378-02
Válvulas de control de dos vías serie LEA, LFA y L
Spanish
TI-P377-01
Válvulas de control de tres vías series QLM y QLD
Spanish
TI-P359-14
Válvulas de Control Modulante con actuador de pistón Tipo PM6 en acero inoxidable
Spanish
TI-P373-17

BÚSQUEDA DE PRODUCTO

Seleccione un producto


Buscar

SELECCIONE UNA ESPECIALIDAD/SERVICIO

Seleccione la Especialidad/Servicio que desee

Buscar
 

 Content Editor

 
Responsable de 
Sistemas de Control

Leandro Cobas
leandro.cobas@ar.spiraxsarco.com​
(+54 11) 4589-1416

Póngase en contacto con Nosotros

Conozca a nuestros vendedores, busque su referente o su zona de interes

Haga click aqui