El medidor de caudal con rotor de inserción RIM 10, apto para vapor, gases y líquidos, puede ser insertado directamente en una cañería que se encuentra operativa usando la técnica "hot-tapping". Así se elimina la necesidad de interrumpir la producción para la instalación del caudalímetro.
Los ahorros típicos comparado contra caudalímetros de paso total alcanzan el 80% para líneas de 600mm (24") y 50% para cañerías de 250mm (10").
Pueden aplicarse en instalaciones y servicios bajo máxima operatividad.
- Entrega mediciones precisas para una excelente gestión energética.
- Excelente para aplicaciones de bajo caudal y grandes variaciones.
- Soporta presiones de proceso de hasta 137,8 barg (2000 psig) y una temperatura de proceso de hasta 400 °C (750 °F)