Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability
Capabilities Header

Quick Launch

Control intermitente - Calderas de vapor (Tipo BCS4)

Control Automático de TDS

Control intermitente - Calderas de vapor (Tipo BCS4)

Productos usados para el control automático de TDS en grandes calderas de vapor con un sensor externo de control intermitente.

Control intermitente - Calderas de vapor (Tipo BCS4)

Descripción de los componentes

Parte Componente Función
1 Válvula de Retención para evitar el retorno de flujo en condiciones anormales
2 Válvula de Control de TDS para regular el flujo de agua de purga
3 Válvula de Interrupción para aislar el sistema de control de TDS de la línea de purga
4 Controlador de Purga para controlar el funcionamiento de la válvula de control de TDS
5 Sensor de Conductividad para monitorizar conductividad del agua de purga
6 Enfriador de Muestras para comprobar el estado de la muestra
7 Visualizador para mostrar las lecturas de TDS en una posición remota
 

Tabla de Partes

Parte Componente Referencia Spirax Sarco Detalles del Producto
1 Válvula de Retención Válvula de Retención de Disco DCV2 Válvulas de Retención
2 Válvula de Control de TDS Válvula de Purga BCV30 con Actuador Electrohidráulico o BCV31 con Actuador Neumático Controles de Purga de TDS
3 Válvulas de Interrupción Válvulas de Interrupción con Fuelle BSA Válvulas de Interrupción con Fuelle
4 Controlador Controlador BC3200 Controles de Purga de TDS
5 Cámara Sensora Cámara Sensora S11 y Sensor CP10
6 Enfriador de Muestras Sistema Enfriador de Muestras SC20(opcional al Sistema BCS3) Enfriadores de Muestra
7 Visualizador DS1000 (opcional) Controles de Purga de TDS