Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability
Capabilities Header

Quick Launch

Control intermitente - Calderas pequeñas (Tipo BCS1)

Control Automático de TDS

Control intermitente - Calderas pequeñas (Tipo BCS1)

Productos usados para el control automático de TDS en una caldera de vapor con sensor externo.

Control intermitente - Calderas pequeñas (Tipo BCS1)

Descripción de los componentes

Parte Componente Función
1 Válvula de Interrupción para aislar el sistema de control de TDS de la línea de purga
2 Sensor de Conductividad para monitorizar conductividad del agua de purga
3 Controlador de Purga para controlar el funcionamiento de la válvula de control de TDS
4 Válvula de Control de TDS para regular el flujo de agua de purga
5 Válvula de Retención para evitar el retorno de flujo en condiciones anormales
6 Válvula de interrupción para aislar el sistema de control de TDS de la línea de purga
7 Filtro para evitar la entrada de suciedad en el sistema
 

Tabla de Partes

Parte Componente Referencia Spirax Sarco Detalles del Producto
1, 6 Válvula de Interrupción Válvula de Esfera M10 Válvulas de Esfera
2 Cámara Sensora Cámara Sensora S10 con Sensor CP10 y Conector PT2
3 Controlador Controlador BC3210 Montaje en Panel Controles de Purga de TDS
4 Válvula de Control de Purga Electroválvula BCV1 Controles de Purga de TDS
5 Válvula de Retención Válvula de Retención de Pistón LCV1 Válvulas de Retención
7 Filtro Filtro Fig 12, 14 Filtros
8 Válvula de Purga de Fondo DFG300 Sistemas de Purga de Fondo