Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability
Capabilities Header

Quick Launch

Control continuo - Generadores de vapor (Tipo BCS2)

Control Automático de TDS

Control continuo - Generadores de vapor (Tipo BCS2)

Productos usados para el control automático de TDS en una caldera de serpentín o generador de vapor.

Control continuo - Generadores de vapor (Tipo BCS2)

Descripción de los componentes

Parte Componente Función
1 Controlador de Purga para controlar el funcionamiento de la válvula de control de TDS
2 Sensor de Conductividad para el monitoreo de la conductividad del agua de caldera
3 Válvula de Control de TDS para regular el flujo de agua de purga
4 Válvula de interrupción para aislar la línea de purga para el mantenimiento
5 Filtro para evitar la entrada de suciedad en el sistema
6 Purgador de Vapor de Boya Cerrada para desalojar el condensado del separador
7 Válvula de interrupción para aislar el sistema de control de TDS de la línea de purga
8 Válvula de Drenaje para drenar el separador para el mantenimiento
9 Rompedor de Vacío para evitar que se absorba agua desde el tanque de alimentación
 

Tabla de Partes

Parte Componente Referencia Spirax Sarco Detalles del Producto
1 Controlador Controlador BC3100 Controles de Purga de TDS
2 Cámara Sensor Cámara Sensor S20 con Sensor de Temperatura TP10 y Sensor de TDS
3 Válvula de Control de TDS Válvula de Control de Purga BCV1, BCV20 o BCV30 Controles de Purga de TDS
4, 7, 8 Válvula de Interrupción Válvula de Esfera M10 Válvulas de Esfera
5 Filtro Filtro Fig 1, 12, 12SG, 13, 14, 16 o 16L Filtros
6 Purgador de Vapor de Boya Cerrada Purgador de Vapor de Boya Cerrada con Sensor IFT Control de Funcionamiento de Purgadores
9 Rompedor de Vacío Rompedor de Vacío VB14, VB21 Rompedores de Vacío