Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability
Capabilities Header

Quick Launch

Control de nivel de caldera modulante

Controles y Alarmas de Nivel

Control de nivel de caldera modulante

Productos usados para control modulante seguro y eficiente de las calderas de vapor.

Control de nivel de caldera modulante

Descripción de los componentes

Parte Componente Función
1 Válvula de Interrupción para aislar el sitema de agua de alimentación del tanque de alimentación
2 Actuador Eléctrico para accionar la válvula de control
3 Controlador PID para mover el actuador en relación con el nivel del agua de la caldera
4 Válvula de Retención para evitar el retorno de flujo del agua de caldera a la línea de agua de alimentación
5 Amplificador de Señal para acondicionar la señal al controlador de nivel
6 Sonda de Nivel para detectar el nivel de agua en la caldera
7 Válvula de Control para regular el flujo de agua de alimentación a la caldera
8 Válvula de Esfera para regular la recirculación al tanque de agua de alimentación
9 Filtro para evitar la entrada de suciedad en la bomba y válvula de control
 

Tabla de Partes

Parte Componente Bronce Hierro fundido Fundición Nodular Acero Acero Inoxidable Detalles del Producto
1 Válvula de Interrupción BSA3T Válvulas de Interrupción con Fuelle
2 Actuador Eléctrico Actuador Eléctrico Serie EL5600 Actuadores Eléctricos
3 Controlador PID Controlador de Nivel Proporcional LC2200 Controles de Nivel
4 Válvula de Retención DCV2B Válvulas de Retención
5 Amplificador de Señal Preamplificador PA20 Controles de Nivel
6 Sonda de Nivel Sonda Capacitiva LP20 Controles de Nivel
7 Válvula de Control KE73 KE43 KE63 Válvulas de Control
8 Válvula de Esfera M10 (roscada), M21 (con bridas) Válvulas de Esfera
9 Filtro Fig 3 Fig 37 Fig 12SG, Fig 7 Fig 36 Filtros