Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability
Capabilities Header

Quick Launch

Tanque de alimentación de caldera con sistema automático de inyección de vapor (roscado)

Tanques de alimentación

Tanque de alimentación de caldera con sistema automático de inyección de vapor (roscado)

Productos con bridas usados para el control seguro y eficiente de inyectores de vapor en tanques de alimentación de calderas.

Tanque de alimentación de caldera con sistema automático de inyección de vapor (roscado)

Descripción de los componentes

Parte Componente Función
1 Separador para eliminar los líquidos arrastrados por el vapor
2 Válvula de interrupción para aislar el sistema de control de la entrada de vapor
3 Filtro para evitar la entrada de suciedad en la válvula de control y de seguridad
4 Manómetro para monitorizar la presión de suministro aguas arriba
5 Válvula de Control de Temperatura para regular el caudal de vapor al tanque por el inyector
6 Válvula de Seguridad para ventear el vapor de suministro si falla la válvula de control
7 Manómetro para monitorizar la presión del vapor aguas abajo
8 Válvula de Interrupción para ajustar la presión máxima en la válvula de control sin carga
9 Rompedor de Vacío para drenar la línea de suministro de vapor cuando no hay carga
10 - 14 inc. Estación de Purga para drenar la línea de suministro de vapor cuando no hay carga
15 Cabezal de Venteo para evitar descargas a alta velocidad desde el venteo del tanque
16 - 20 inc. Estación de Purga para el Separador
 

Tabla de Partes

Parte Componente Bronce Hierro fundido Fundición nodular Acero Acero inoxidable Detalles del Producto
1 Separador S2 S1, S12 S5 S6 Separadores y Camisas de Aislamiento
2, 8, 10, 14, 16, 20 Válvula de Interrupción Tipo Globo HV3 A3S Válvulas de Interrupción HV3 or Válvulas de Iinterrupción con Fuelle
Tipo Pistón RP31 Válvulas de Pistón
Tipo Esfera M10 M10 Válvulas de Esfera
3, 11, 18 Filtro Fig 1 or 12 Fig 13 Fig 12SG Fig 14 Fig 16 o 16L Filtros
4, 7 Manómetro Manómetro de 100 mm de Diámetro con Sifón en 'U' o en 'R' Manómetros y Termómetros
5 Válvula Reductora de Presión con Control de Temperatura DP27T Válvulas Reductoras y Limitadoras de Presión
6 Válvula de Seguridad SV615 SV73 Válvulas de Seguridad
9 Rompedor de Vacío VB14 VB21 Rompedores de Vacío
12, 18 Purgador de Vapor de Boya Cerrada con Sensor IFT53 IFT57 IFT54 Control de Funcionamiento de Purgadores
13, 19 Válvula de Retención LCV1 LCV2 Válvulas de Retención
15 Cabezal de Venteo VH Cabezales de Venteo