Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability
Capabilities Header

Quick Launch

Tanque de alimentación de caldera y sistemas de control asociados

Tanques de alimentación

Tanque de alimentación de caldera y sistemas de control asociados

Un despiece de productos usados para el control seguro y eficiente de los tanques de alimentación de calderas.

Tanque de alimentación de caldera y sistemas de control asociados

Descripción de los componentes

Parte Componente Función
1 Contolador Autoaccionado de Temperatura para el control de temperaura del agua del tanque
2 Filtro para evitar la entrada de suciedad en el control autoaccionado
3 Válvula de Contol Autoaccionado para controlar el flujo de vapor al inyector
4 Rompedor de Vacío para evitar que el agua sea absorbida por la línea de suministro de vapor
5 Actuador Eléctrico para accionar la válvula de agua de aportación
6 Válvula de Control del Agua de Aportación para controlar el caudal de agua de aportación al tanque de alimentación
7 Cabezal de Venteo para evitar descargas a alta velocidad desde el venteo del tanque
8 Eliminador de Aire Automático para ventear aire desde el cabezal mezclador
9 Control de Nivel PID para controlar el nivel de agua en el tanque
10 Sensor de Control de Nivel para detectar el nivel de agua en el tanque
11 Inyector de Vapor para inyectar vapor al tanque de la manera más eficiente
12 Filtro para evitar la entrada de suciedad en las bombas de agua de alimentación
13 Válvula de Interrupción para aislar el sistema de agua de alimentación del tanque
14 Sistema de Recirculación del Tanque para evitar la estratificación de temperatura del agua en el tanque
15 Cabezal Mezclador para enfriar el condensado y revaporizado que retorna al tanque
 

Tabla de Partes

Parte Componente Referencia Spirax Sarco Detalles del Producto
1 Control Autoaccionado Control Autoaccionado SA121 con Funda Controles Autoaccionados
2, 12 Filtro Filtro Fig 1, 3, 12, 12G, 13, 14, 16, 16L, 33, 34 o 36 Filtros
3 Control Autoaccionado Válvulas Serie SB, KA, KB o KC Controles Autoaccionados
4 Rompedor de Vacío Rompedor de Vacío VB14 o VB21 Rompedores de Vacío
5 Actuador Eléctrico Actuador Eléctrico Serie EL5600 Actuadores Eléctricos
6 Válvula de Control Válvula de Control de Dos Vías KE43 o KE73 Válvulas de Control
7 Cabezal de Venteo Cabezal de Venteo Serie VH Cabezales de Venteo
8 Eliminador de Aire AV13 o AVC32 Eliminadores de Aire
9 Controlador de Nivel Controlador Proporcional LC2200 Controles de Nivel
10 Sonda de Nivel Capacitiva Sonda de Nivel LP20 con Preamplificador PA20 Controles de Nivel
11 Inyector de vapor Inyector de vapor Serie IN Inyectores de vapor
13 Válvula de Interrupción Válvula de Interrupción con Fuelle BSA1, BSA2 o BSA3 Válvulas de Interrupción con Fuelle
14 Sistema de Recirculación Sistema Rociador de Agua de Alimentación Tipo RFS Tanques de Alimentación
15 Semi-Desairador Cabezal Mezclador Tipo DH Tanques de Alimentación