Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability
Capabilities Header

Quick Launch

Purga de fondo manual - Una sola caldera

Purga de fondo

Purga de fondo manual - Una sola caldera

Productos usados para el control manual de la purga de fondo de calderas.

Purga de fondo manual - Una sola caldera

Descripción de los componentes

Parte Componente Función
1 Válvula de Purga Manual para la purga de fondo de la caldera
2 Válvula de Interrupción para aislar el tanque de purga para el mantenimiento
3 Tanque de Purga para recoger de manera segura y descargar las purgas
4 Cabezal de Venteo para descargar el revaporizado de manera segura a baja velocidad
5 Manómetro para monitorizar la presión en el tanque de purga
6 Válvula de Drenaje para drenar el tanque de purga paar el mantenimiento
 

Tabla de Partes

Parte Componente Referencia Spirax Sarco Detalles del Producto
1 Válvula de Purga KBV20, DFG300M Sistemas de Purga de Fondo
2 Válvula de Interrupción Válvula de Interrupción con Fuelle BSA Válvulas de Interrupción con Fuelle
3 Tanque de Purga Tanque de Purga BDV60 Tanques de Purga
4 Cabezal de Venteo Cabezal de Venteo Serie VH Cabezales de Venteo
5 Manómetro Manómetro de 100 mm de Diámetro con Sifón en 'U' Pressure Gauges & Temperature Gauges
6 Válvula de Drenaje Válvula de Esfera M10 Válvulas de Esfera