Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability
Capabilities Header

Quick Launch

Tanque de purga para varias calderas

Purga de fondo

Tanque de purga para varias calderas

Productos usados para el control automático de la purga de fondo en una instalación múltiple de calderas.

Tanque de purga para varias calderas

Descripción de los componentes

Parte Componente Función
1 Válvula de Interrupción para aislar la línea de purga del recipiente
2 Válvula de Retención para evitar el retorno desde otras calderas
3 Cabezal de Venteo >para descargar de manera segura el revaporizado a baja velocidad
4 Manómetro para monitorizar la presión en el tanque de purgas
5 - 9 inc. Sistema de Control de Enfriamiento para evitar altas temperaturas de las descargas de purgas
10 Válvula de Purga para vaciar el tanque de purgas para el mantenimiento
 

Tabla de Partes

Parte Componente Referencia Spirax Sarco Detalles del Producto
1 Válvula de interrupción Válvula de interrupción con fuelle BSA Válvulas de Interrupción con Fuelle
2 Válvula de Retención Válvula de Retención DCV2B Válvulas de Retención
3 Cabezal de Venteo Cabezal de Venteo Serie VH Cabezales de Venteo
4 Manómetro Manómetro de 100 mm de Diámetro con Sifón en 'U' Manómetros y Termómetros
5 Válvula de Esfera Válvula de Esfera M10 Válvulas de Esfera
6 Filtro Filtro Fig 1, 12, 12SG, 13, 14, 16 o 16L Filtros
7 Válvula de Control Válvula KX51 Controles Autoaccionados
8 Válvula de Retención Válvula de Retención LCV1 o LCV2 Válvulas de Retención
9 Control Autoaccionado Válvula del Control Autoaccionado SA121 Controles Autoaccionados
10 Válvula de Drenaje Válvula de Esfera M10 Válvulas de Esferas