Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability
Capabilities Header

Quick Launch

Purga de fondo automática - Una sola caldera

Purga de fondo

Purga de fondo automática - Una sola caldera

Productos usados para el control automático de la purga de fondo de calderas.

Purga de fondo automática - Una sola caldera

Descripción de los componentes

Parte Componente Función
1 Válvula de Purga de Fondo Automática para la purga de fondo de la caldera
2 Controlador de Válvula de Purga control temporizado de purga de caldera
3 Válvula de interrupción para aislar el tanque de purgas para el mantenimiento
4 Tanque de Purga para recolectar y descargar las purgas de manera segura
5 Cabezal de Venteo para descargar de manera segura el revaporizado a baja velocidad
6 Manómetro para monitorizar la presión en el tanque de purgas
7 Válvula de Purga para vaciar el tanque de purgas para el mantenimiento
 

Tabla de Partes

Parte Componente Referencia Spirax Sarco Detalles del Producto
1 Válvula de Purga de Fondo Válvula de Purga de Fondo Automática ABV20 o DFG300A Sistemas de Purga de Fondo
2 Temporizador Temporizador de Purgas de Fondo BT1000 Sistemas de Purga de Fondo
3 Válvula de interrupción Válvula de interrupción con fuelle BSA Válvulas de Interrupción con Fuelle
4 Tanque de Purga Tanque de Purga BDV60 Tanques de Purga
5 Cabezal de Venteo Cabezal de Venteo Serie VH Cabezales de Venteo
6 Manómetro Manómetro de 100 mm de Diámetro con Sifón en 'U' Manómetros y Termómetros
7 Válvula de Drenaje Válvula de Esfera M10 Válvulas de Esfera
8 Filtro / Regulador de Aire Monnier IP2A con Manómetro 0 - 7 Bar Filtros/Reguladores