Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability
Capabilities Header

Quick Launch

Colector de vapor equilibrado para varias calderas

Salida de Caldera

Colector de vapor equilibrado para varias calderas

La manera correcta de conectar un colector a varias calderas.

Colector de vapor equilibrado para varias calderas

Descripción de los componentes

Parte Componente Función
1 Válvula de interrupción para aislar la línea de salida de la caldera
2 Válvula de retención para proteger automaticamente la caldera cuando está fuera de línea
3 - 7 inc. Estación de Purga del Colector Principal
 

Tabla de Partes

Parte Componente Bronce Hierro fundido Fundición nodular Acero Acero inoxidable Detalles del Producto
1 Válvula de interrupción de caldera BSA3 Válvulas de Interrupción con Fuelle
2, 4 Válvula de Retención DCV2, 3 o 4 Válvulas de Retención
3, 6 Válvula de esfera M20 M20 Válvulas de Esfera
5 Purgador de Vapor Termodinámico TD62, TD120 TD24F, TD32F, TD45, TD1464 Purgadores de Vapor Termodinámicos
7 Válvula de Interrupción de Sala de Calderas BSA3 Válvulas de Interrupción con Fuelle