Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability
Capabilities Header

Quick Launch

Válvula automática de calentamiento

Salida de Caldera

Válvula automática de calentamiento

Productos usados para calentar automáticamente la línea principal de vapor durante un tiempo.

Válvula automática de calentamiento

Descripción de los componentes

Parte Componente Función
1 Válvula de interrupción para aislar la instalación de vapor de la entrada de vapor
2 Separador para adecuar la calidad del vapor de la caldera
3 Filtro para evitar la entrada de suciedad en la válvula de control
4 Actuador Eléctrico para accionar la válvula de arranque
5 Válvula de Arranque para un calentamiento progresivo de la línea de vapor
6 Manómetro para monitorizar la presión en la conducción de alimentación
7 Controlador para controlar la velocidad de apertura de la válvula de arranque
8 - 13 inc. Conjunto de Purga del Separador
 

Tabla de Partes

Parte Componente Bronce Hierro fundido Fundición nodular Acero Acero inoxidable Detalles del Producto
1 Válvula de Interrupción Principal BSA3 Válvulas de Interrupción con Fuelle
2 Separador 1808 o S5 1808SS o S6 Separadores y Camisas de Aislamiento
3, 9 Filtro Fig 3 Fig 33 Fig 37 Fig 34 Fig 36 Filtros
4 Actuador Eléctrico Actuador Eléctrico Serie EL5600 con Interruptores Auxiliares EL5851 Válvulas de Control
5 Válvula de Control KE73 KE43 Válvulas de Control
6 Manómetro Manómetro de presión de 100 mm de diámetro con sifón en 'U' o en 'R' Manómetros y Termómetros
7 Controlador Controlador con Salida de Pulsos Tipo TC10 Posicionadores, Controladores y Sensores
8, 12 Válvula de Esfera M20 M20 Válvulas de Esfera
10 Purgador de Vapor de Boya Cerrada con Sensor IFT53 IFT57 Control de Funcionamiento de Purgadores
11 Válvula de retención DCV1 DCV2, 3 o 4 Válvulas de retención