KVS |
 |
Qu’est-ce qu’un Kvs ? |
 |
Le Kvs est le coefficient de débit d’un appareil. Il exprime le débit d’eau en m3/h pour une pression différentielle de 1 bar. |
 |
|
 |
Comment calculer un Kvs ? |
 |
Il faut connaître les conditions de service : Fluide, Pressions amont et aval, débit. Des abaques sont disponibles suivant le type de fluide et permettent la recherche de ce coefficient. Des logiciels ou des formules mathématiques sont également fréquemment employées. |
 |
|
 |
Quel est la différence entre un Kv et un Kvs ? |
 |
Ce sont des habitudes de langage. En général, on parle du « Kv de calcul » de l’installation, et du « Kvs de vanne ». |
 |
|
 |
Quel est la différence entre un Cv et un Kv ? |
 |
Le Cv est le coefficient de débit exprimé en unités anglo-saxonnes. Le Cv le plus fréquent est le Cv US. La relation entre le Kv et le Cv est : Cv = 1,156.Kv |
 |
|
Qualité |
 |
Qu'est-ce qu'une attestation de conformité ? |
 |
L'attestation de conformité atteste que les produits livrés par Spirax Sarco sont conformes à la commande du client.
Ce document est un courrier. Il n’y a pas de résultat d’essai, ni de matière.
Il y a un certificat par commande |
 |
|
 |
Qu'est-ce qu'un certificat 2.2 ? |
 |
Le certificat 2.2 atteste que les produits livrés par Spirax Sarco sont conformes à la commande du client.
Il précise les tests hydrauliques effectués et les contrôles visuels.
Il y a un certificat par type de produit. |
 |
|
 |
Qu'est-ce qu'un certificat 3.1B ? |
 |
Le certificat 3.1B atteste que les produits livrés par Spirax Sarco sont conformes à la commande du client, aux règlements officiels et aux règles techniques.
Il précise les tests hydrauliques effectués par le fournisseur et les analyses chimiques des composants du produit.
Les numéros d’identification (ou de coulée) sur le certificat sont reportés sur le produit. Il y a un certificat par numéro de coulée. |
 |
|
 |
Quels certificats peuvent être fournis par Spirax Sarco ? |
 |
Spirax Sarco peut fournir tous les types de certificats : attestation de conformité, certificat 2.2, certificat 3.1B, certificat de tarage des soupapes, certificat de dégraissage, déclaration de conformité CE...
Pour obtenir ces certificats, il est nécessaire de le préciser à la commande. |
 |
|
Vannes thermostatiques autonomes |
 |
En cas de défaillance du thermostat celui ci peut-il être remis en état sur site ? |
 |
Non il s’agit d’un ensemble fermé, un retour en usine est nécessaire |
 |
|
 |
La position de la vanne est-elle importante ? |
 |
Oui la vanne doit être installée sur une tuyauterie horizontale, et l’élément moteur dans un plan vertical sous la tuyauterie |
 |
|
 |
Les thermostats sont-ils fournis avec un doigt de gant ? |
 |
Les thermostats sont fournis en standard avec un raccord 3 pièces, le doigt de gant doit donc être prévu à la commande. |
 |
|
 |
La position du cadran peut elle être modifiée ? |
 |
Oui une rotation de 180° est possible |
 |
|
 |
Si la température affichée sur le cadran et la température du secondaire ne correspondent pas, est-il possible de faire un ajustement ? |
 |
Oui il est possible de faire coïncider les deux températures et cette opération est prévue dans la notice de montage et entretien. |
 |
|
 |
Quelle longueur de sonde doit être immergée ? |
 |
La sonde doit être totalement immergée dans le fluide à contrôler |
 |
|
 |
Quelle sont les pressions maxi que peuvent supporter les vannes thermostatiques ? |
 |
Les ∆p varient en fonction des Ø diametres des vannes et peuvent être limitées par des normes nationales |
 |
|
 |
Quelle est la différence entre une vanne de chauffage et une vanne de refroidissement ? |
 |
Une vanne de chauffage est normalement ouverte et se ferme par augmentation de température. Une vanne de refroidissement est normalement fermée et s’ouvre par augmentation de température. |
 |
|
 |
Quelle est la différence entre les thermostats de chauffage et les thermostats de refroidissement ? |
 |
Aucune ils sont en tous points identiques, la différence est faite sur le corps de vanne. |
 |
|
 |
Les vannes thermostatiques peuvent- elles être utilisées comme organe de sécurité ? |
 |
Oui en utilisant un thermostat type 130HL10 |
 |
|
 |
Sur une même vanne thermostatique peut on utiliser 2 thermostats ou 1thermostat et un système de sécurité, ou encore 1thermostat et 1 bouton de réglage manuel ? |
 |
Oui en utilisant un adaptateur pour 2 thermostats |
 |
|
 |
Peut on monter la sonde verticalement dans une tuyauterie ascendante ? |
 |
Oui ,mais sans doigt de gant ,car dans ce cas il sera impossible de mettre un liquide de contact. |
 |
|
 |
La longueur des capillaire est elle limitée ? |
 |
Oui de 2 mètres mini à 12 mètres maxi (par multiple de 2 mètres). |
 |
|
 |
Les thermostats type SA sont- ils réservés aux circuits liquide ? |
 |
:Non ils sont prévus également pour utilisation sur gaine d’air (adaptateur pour gaine d’air) ou en ambiance (support mural). |
 |
|
 |
Est-il possible de modifier le réglage de la température pendant le fonctionnement ? |
 |
Oui dans le cas d’une augmentation de la température. Dans le cas d’une diminution, il faut attendre que la température du secondaire baisse avant de procéder à cette opération. |
 |
|
 |
Tous les thermostats peuvent-ils se monter sur toutes les vannes ? |
 |
Non, les thermostats SA122 et SA 128 sont réservés aux vannes Ø ½ ¾ et Ø 1’’
Les thermostats SA121se montent sur toutes les vannes de Ø ½ à Ø2’’
Les thermostats SA1219 sont réservés aux vannes 3 voies TW Ø 80 & 100 |
 |
|