Produits

Voici quelques uns des nombreux produits et ensembles pré montés que nous fournissons actuellement aux industries du papier et du carton.

 

Vannes de régulation SPIRA-TROL

SPIRA-TROL General Service Control Valve

Les vannes de régulation 2 voies SPIRA-TROL sont disponibles dans une large gamme de matériaux suivant normes EN ou ASME/ANSI et de diamètres allant jusqu'au DN100/4". Disponible avec une gamme de servomoteurs pneumatiques ou électriques.

Spirax Sarco propose une gamme complète de vannes deux et trois voies et d’instrumentation pour la régulation de débit, de pression et de température.

Pour plus d’informations, voir la page Vannes de régulation.

Arrow Top
 

Débitmètre DIVA

DIVA Flowmeter

Le débitmètre à orifice variable (DIVA) est le système idéal pour toute installation de gestion d'énergie vapeur ou d’applications de comptage, de surveillance et d'optimisation du contrôle des applications process.

De faible coût, le DIVA intègre des commandes numériques simples et évite des équipements supplémentaires ou des transmetteurs DP.

Pour plus d’informations, voir la page Débitmètres DIVA.

Arrow Top
 

Solution compacte d'échanges thermiques EasiHeat™

EasiHeat™ Engineered Systems for Process Hot Water

Cette unité compacte d'échanges thermiques de vapeur couvre une large plage de puissance de 110 kW à 1800 kW pour produire de l’eau chaude domestique et/ou de process. Les ensembles montés qui occupent seulement un volume 1,2 m3 et comprennent tous les composants installés autour d'un échangeur de chaleur à plaques.

Des ensembles montés sur skids sont également disponibles pour des puissances allant jusqu'à 10 MW maximum pour des conditions spéciales.

Pour plus d’informations, voir la page Échangeurs de chaleur.

Arrow Top
 

Système de détection de contamination des condensats

Condensate Contamination Detection System

Le condensat de process est une source importante d'énergie, d’économie d'eau et de produits chimiques.

Le système de détection de contamination du condensat CCD surveille la conductivité du condensat recyclé vers la chaudière. Le condensat contaminé est alors dévié et évacué, protégeant ainsi la chaudière.

Pour plus d’informations, voir la page Bâches alimentaires.

Arrow Top
 

Purgeur à flotteur fermé FT44/FT47

FT44 Ball Float Steam Trap

Le FT44 est un purgeur à flotteur fermé en acier carbone avec un éliminateur d’air incorporé et en option un système anti bouchon de vapeur réglable, indiquée FT44-C. Disponible dans les diamètres DN25, DN40, DN50, DN80 et DN100.

Le FT47 est un purgeur à flotteur fermé en fonte GS avec un éliminateur d’air incorporé et en option un système anti bouchon de vapeur réglable, indiquée FT47-C. Disponible dans les diamètres DN15 - DN50.

Pour plus d’informations, voir la page Purgeurs à flotteur fermé.

Arrow Top
 

Ballon de revaporisation Type FV

Flash Vessel Type FV

Approprié pour récupérer et réutiliser la vapeur de revaporisation, le ballon de revaporisation FV Spirax Sarco est conçu et construit conformément à la Directive Européenne sur les appareils à pression 97/23/EC. Disponible dans plusieurs tailles, les conditions maximales de calcul sont de 14 bar eff. à 198°C.

Pour plus d’informations, voir la page Ballon de revaporisation.

Arrow Top