Applications

Ceci est une partie des solutions que nous pouvons proposer aux industries du papier et du carton. Cependant il n'y a pas de limites à l'expérience que nous apporter de manière à ce que chaque solution s’adapte à vos conditions particulières.

 

Ballon de revaporisation avec régulateur de niveau

Dans l'exemple ci-dessous, un ballon de revaporisation FV est équipé d’une sonde de niveau Spirax Sarco qui déclenchera la vidange du ballon si le niveau de condensat excède le point de consigne..

Une vanne électropneumatique SPIRA-TROL est représentée.

Arrow Top
 

Batteries de réchauffeur d'air pour sécheur

Notez que chaque batterie est individuellement purgée en utilisant un purgeur à flotteur fermé FT.

La pompe à fluide auxiliaire MFP14 actionnée seulement par de la vapeur est utilisée pour renvoyer le condensat au ballon de récupération.

Un ballon de revaporisation FV Spirax Sarco comprenant des sondes de régulation de niveau est utilisé pour récupérer la vapeur de revaporisation à partir des condensats pour une utilisation sur la première batterie du réchauffeur d'air.

Des vannes de régulation électropneumatiques Spirax Sarco sont utilisées sur l’ensemble de l’installation.

Arrow Top
 

Sécheur d’air alimenter à la vapeur

Le schéma ci-dessous représente l’alimentation vapeur et la récupération de chaleur pour l'unité entière, comprenant un ballon de revaporisation FV Spirax Sarco, les régulateurs électropneumatiques, les purgeurs, les accessoires et les régulateurs de niveau. Spirax Sarco propose également une gamme de débitmètres à utiliser sur cette application.

Arrow Top
 

Régulation électropneumatique de débit

La régulation de débit est la plus appropriée pour des process où de grandes quantités de vapeur doivent être ajoutée au process, comme pour la pré cuisson, la pulvérisation. Une disposition type est représentée ci-dessous.

Arrow Top
 

Evaporateur simple effet (liquide noire) avec détection de contamination de condensats

Un évaporateur simple effet est représenté muni d'un système de détection de contamination de condensats CCD. Le système incorpore des régulateurs et des purgeurs Spirax Sarco.

Un ballon de revaporisation FV peut être utilisé pour récupérer la vapeur de revaporisation pour l’effet suivant (jusqu'à six au total). Les pompes MFP14 peuvent être utilisées en tant qu'élément d’évacuation des condensats.

Arrow Top
 

Schéma d'écoulement pour une machine à papier (système en cascade)

La vapeur des secteurs à haute pression est employée pour les secteurs à plus basse pression. La vapeur est complétée, au besoin, à l'aide de la vanne de régulation sur le secteur basse pression.

Des régulateurs de niveau sont employés pour moduler le niveau du condensat dans le ballon de séparation. La vapeur excessive du groupe final est envoyée sur un condensateur. Une pompe MFP14 aide l’évacuation pour éviter la cavitation.

Arrow Top
 

Système de Thermo compresseur

La vapeur de balayage récupérée des purges de chaque groupe de sécheurs est envoyée par l'intermédiaire d'un thermo compresseur dans l’entrée du même groupe. Chaque groupe peut fonctionner à sa propre pression sans affecter le groupe suivant.

Des régulateurs de niveau sont employés pour réguler le niveau de condensat dans le ballon de séparation.

Le système utilise des régulateurs de pression, des pompes et des régulateurs de niveau Spirax Sarco.

Arrow Top
 

Schéma d’alimentation vapeur pour un onduleur

Notez l'utilisation de régulateurs de pression et de purgeur à flotteur fermé FT muni d’un anti bouchon de vapeur.

Arrow Top
 

Section des tables chauffantes

Le purgeur-pompe APT14 assure la purge efficace du condensat des tables chauffantes assurant une température constante sur toute leur surface.

Arrow Top
 

Récupération de la chaleur pour chauffer l'eau de process

Le système montre la récupération de la chaleur des condensats produit par le digesteur pour chauffer de l'eau de process.

Nous avons également une gamme d’ensembles d'échanges thermiques vapeur pour le chauffage d'eau chaude, EasiHeat™. Puissance jusqu'à 1800 kW. D’autres types de skids peuvent être fourni pour des plages de puissance plus élevées en MW.

Arrow Top

Quelque soit votre installation

Les ingénieurs expérimentés Spirax Sarco sont disponibles pour vous informer sur les solutions que nous proposons.

  • Organiser une visite de Spirax Sarco sur votre site.

  • Appelez et découvrez les produits que nous pouvons vous proposer