Spirax Sarco France
Fax: (33) 1 3066 1122
courrier@fr.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/fr/
Produits
Voici quelques uns des nombreux produits et ensembles pré montés que nous fournissons actuellement aux industries alimentaires et aux industries de la boisson.
- Purgeur thermostatique à pression équilibré BT6B
- Vanne de régulation STERI-TROL et positionneur
- Solution compacte d'échanges thermiques EasiHeat™
Purgeur thermostatique à pression équilibré BT6B
Le purgeur thermostatique à pression équilibré BT6B en acier inoxydable 316L est spécifiquement conçu pour des applications hygiéniques tels que les stérilisateurs et les autoclaves. Le corps sans aspérité a une vidange automatique et est disponible avec une finition intérieure allant jusqu'à Ra = 0,6 µm. Une version haut débit est disponible
Pour plus d’informations, voir la page Purgeurs thermostatiques à pression équilibrée.
Vanne de régulation STERI-TROL et positionneur
La STERI-TROL est une vanne de régulation pour la vapeur propre actionnée par un servomoteur pneumatique, modèle d’équerre 2 voies appropriée pour les applications dans l’industrie alimentaire, la brasserie et les industries des boissons. Conçu en accord avec le 3A et l’EHEDG, garniture d’étanchéité approuvée par la FDA, elle est disponible avec tous les raccordements et certificats.
Pour plus d’informations, voir la page Vannes de régulation et Positionneurs, contrôleurs et sondes.
Solution compacte d'échanges thermiques EasiHeat™
Cette unité compacte d'échanges thermiques de vapeur couvre une large plage de puissance de 110 kW à 1800 kW pour produire de l’eau chaude domestique et/ou de process. Les ensembles montés occupent seulement un volume 1,2 m3 comprennent tous les composants installés autour d'un échangeur de chaleur à plaques.
Pour plus d’informations, voir la page Échangeurs de chaleur.
Purgeur à flotteur fermé FTS14
Le FTS14 est un purgeur à flotteur fermé en acier inox austénitique muni d’un éliminateur d’air incorporé et est conçu pour une utilisation sur des réseaux de vapeur allant jusqu'à 14 bar. Le purgeur offre une excellente résistance à la corrosion et un bel aspect esthétique. Il convient pour les stérilisateurs, autoclaves et échangeurs de chaleur.
Pour plus d’informations, voir la page Purgeurs à flotteur fermé.
Débitmètre DIVA
Le débitmètre à orifice variable (DIVA) est le système idéal pour toute installation de gestion d'énergie de vapeur ou d’applications de comptage, de surveillance et d'optimisation du contrôle des process. De faible coût, le DIVA intègre des commandes numériques simples et évite des équipements supplémentaires ou des transmetteurs DP
Pour plus d’informations, voir la page Débitmètres DIVA.
Système de détection de contamination des condensats
Le condensat de process est une source importante d'énergie, d’économie d'eau et de produits chimiques. Le système de détection de contamination du condensat CCD surveille la conductivité du condensat recyclé vers la chaudière. Le condensat contaminé est alors dévié et évacué, protégeant ainsi la chaudière.
Pour plus d’informations, voir la page Bâches alimentaires.