Produits

Voici quelques uns des nombreux produits et ensembles pré montés que nous fournissons actuellement aux industries pétrochimiques.

 

Manifolds MSC - ASTM

MSC Manifolds - ASTM

Spirax Sarco fourni une gamme des manifolds en acier forgé avec robinets à piston pour la distribution de vapeur et le retour de condensat. De classe ANSI 300, ils sont disponibles avec 4, 8 ou 12 raccordements et peuvent être fournis équipés de purgeurs de vapeur pour des projets nécessitant une installation rapide, (avec un coût supplémentaire). Une version DIN est disponible avec 8 raccordements - voir la documentation du produit pour plus de détails.

Les raccordements en ligne et des purgeurs sont en diamètres DN15, DN20 et DN25. Le raccordement d’alimentation vapeur/retour condensat est en DN40.

Pour plus de détails, voir la documentation sur ce produit.

Pour plus d’informations, voir la page Manifolds et matelas isolants.

Arrow Top
 

Purgeurs à connecteurs universels

Quick Fit Compact Steam Trapping Solutions

La conception du connecteur universel PC permet à des purgeurs d’être remplacés rapidement et facilement en quelques minutes uniquement en défaisant deux boulons. Les connecteurs universels PC sont conçus pour être utilisés avec des purgeurs à connecteurs. Un connecteur et un purgeur forment un poste de purge compact.

  • Les options incluent des robinets à piston pour fournir un isolement provisoire amont/aval, un robinet de By-pass pour maintenir l’alimentation de vapeur vive, des robinets de dépressurisation et des filtres.
  • Une gamme complète de purgeur est disponible.

Les connecteurs universels sont disponibles avec des raccordements taraudés, soudés et à brides. Représentation : Connecteur universel PC45.

Pour plus d’informations, voir la page Connecteurs universels et purgeurs à connecteur.

Arrow Top
 

Filtre Fig. 34

Fig 34 Strainer

Le filtre «Y» Fig. 34 est conçu pour piéger la rouille, le tartre et autres débris de la canalisation. Il est fabriqué en acier carbone, suivant norme ASTM. Le produit est disponible avec certification matière EN 10204 2.2 et sur commande EN 10204 3.1.B pour le corps et le chapeau.

La crépine est disponible un acier inox ou en Monel et le filtre est disponible du DN15 au DN200, avec des raccordements à brides ANSI 150 et 300, JIS /KS 20.

Pour plus d’informations, voir la page filtres.

Arrow Top
 

Purgeur thermodynamique UTDM42L pour utilisation avec un connecteur universel

UTDM42L Thermodynamic Steam Trap for use with Pipeline Connectors

L'UTDM42L est un purgeur thermodynamique entièrement démontable construit en acier inoxydable austénitique avec siège interchangeable. Il est conçu pour des pressions de vapeur jusqu'42 bar eff.

Une fois installé sur un connecteur universel l'UTDM42L peut facilement être enlevé sans démonter la canalisation, le remplacement du purgeur se fait en un temps d'arrêt minimum.

Pour plus d’informations, voir la page Connecteurs universels et purgeurs à connecteur.

Arrow Top
 

SIB30, SIB30H et SIB45

SIB30, SIB30H and SIB45

Les SIB30 et SIB30H sont des purgeurs à flotteur inversé ouvert en acier inox pour des pressions d’utilisation jusqu'à 30 bar, disponibles dans les diamètres DN15 - DN20 avec des raccordements à brides ou socket weld (raccordement taraudé également disponible).

Le SIB45 est disponible dans les diamètres DN20 et DN25 pour des pressions allant jusqu'à 45 bar eff.

Pour plus d’informations, voir la page Purgeurs à flotteur inversé ouvert.

Arrow Top
 

TD62M et TD62LM

TD62M and TD62LM

Les TD62LM et TD62M sont les purgeurs thermodynamiques pour la haute pression démontable, équipés d’une crépine intégrée et d’un siège remplaçable pour réduire les coûts d'entretien. Ils ont été spécifiquement conçus pour des applications de purge principale jusqu'à 62 bar eff.

Pour plus d’informations, voir la page de nos Voir la page Purgeurs thermodynamiques.

Arrow Top
 

Purgeur CA44 pour circuit d’air et de gaz

CA44 Air and Gas Trap

Le CA44S est un purgeur à flotteur fermé en acier carbone pour circuit d’air et de gaz allant à des pressions jusqu'à 40 bar. Il est disponible dans les diamètres DN40 et DN50.

Pour plus d’informations, voir la page Purgeurs de liquides, éliminateurs d’air et accessoires.

Arrow Top
 

Unité de Pompage sur châssis MFP14-PPU

MFP14-PPU Packaged Pump Skids

L’unité de pompage à fluide auxiliaire MFP14-PPU Spirax Sarco, munie d’un collecteur atmosphérique est un ensemble pré assemblé sur châssis spécialement conçu pour collecter et refouler les condensats chauds vers la bâche alimentaire en chaufferie. Le système complet est capable de refouler jusqu'à 6000 kg/h avec une hauteur de refoulement de 4 - 80 m, et est monté sur un skid lui-même installé sur un plateau de montage.

Sur demande, Il existe des versions qui utilisent comme fluide moteur tout gaz sous pression tel que l'air comprimé ou les gaz neutres.

La pompe standard est fabriquée en fonte GS et en acier.

  • Les versions Duplex, triplex ou acier inoxydable sont disponibles sur demande.

Pour plus d’informations, voir la page Pompes à fluide auxiliaire.

Arrow Top
 

Echangeurs de chaleur montés sur skids

Process Heat Exchanger Skids

Une large gamme d’unités de pompage, d’échanges thermiques et de comptage montées sur skid peut être fournie par Spirax Sarco. L’unité présentée est un skid de réchauffage d’eau et de pétrole fabriqué pour Bergeson FPSO 'Berge Helene'.

Le premier skid est une unité de circulation d'eau chaude de 40MW, fournissant l'eau chaude à une température de 125°C à 150°C à travers des échangeurs de chaleur utilisant de la vapeur saturée à 40 bar eff. en fluide primaire. Le skid inclus trois pompes de circulation d'eau chaude, l’instrumentation, les vannes de régulation et tous les équipements de tuyauterie.

Le deuxième skid est une unité de transfert de pétrole brut, chauffant le produit jusqu'à 72°C pour le procédé. Le skid inclus un échangeur de chaleur d'eau chaude/pétrole brut de 5.5 MW et trois pompes taraudés de 500 kW ayant une pression maximale de fonctionnement de 100 bar eff. Le skid a été fourni complet avec l'instrumentation, les vannes de régulation et tous les équipements de tuyauterie.

Pour plus d’informations, voir la page Échangeurs de chaleur.

Arrow Top