Spirax Sarco France
Fax: (33) 1 3066 1122
courrier@fr.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/fr/
Produits
Voici quelques uns des nombreux produits et ensembles pré montés que nous fournissons actuellement aux brasseries et aux industries relatives à la brasserie.
EasiHeat™
L'EasiHeat™ est une solution complète et compacte d'échanges thermiques de vapeur pour le chauffage d'eau de process. Les applications dans une brasserie sont :
- Production d’eau chaude de process
- Production d'eau chaude domestique
- L'eau pour le nettoyage
- L'eau pour le CIP
- L'eau pour la stérilisation
Pour plus d’informations, voir la page Échangeurs de chaleur.
Débitmètre DIVA
Le débitmètre à orifice variable (DIVA) est le système idéal pour toute installation de gestion d'énergie vapeur ou d’applications de comptage, de surveillance et d'optimisation du contrôle des process.
De faible coût, le DIVA intègre des commandes numériques simples et évite des équipements supplémentaires ou des transmetteurs DP.
Pour plus d’informations, voir la page Débitmètres DIVA.
Purgeur à flotteur fermé FTS14
L’utilisation de l'acier inoxydable 316 s’est graduellement étendue aux médias secondaires tels que la vapeur et l'eau chaude.
Les produits comme le FTS14 satisfont les demandes de normalisation et peuvent également contribuer à l'aspect esthétique de la brasserie.
Pour plus d’informations, voir la page Purgeurs à flotteur fermé.