Rørledninger

Rør under normal størrelse frembringer store trykfald og høje hastigheder, medens rør over normal størrelse er unødvendige og dyre. Dette beregningsprogram udfører korrekt beregning af damp- og kondensatrør. Damprør kan beregnes for trykfald og hastighed, og der kan måles op til tre vandudlader udløbsledninger og almindelige tilhørende ledninger. Udløbsledninger fra mekaniske og elektriske kondensatpumper kan også beregnes.

Damp

  • Beregning af nye rør - Formgiv nye damprør korrekt per trykfald og hastighedsmetoder.

  • Kontrol af eksisterende rør - Kapaciteten på eksisterende rørsystemer kan kontrolleres ved anvendelse af trykfald og hastighedsmetoder, og det maksimale damp flow kan fastsættes for den pågældende beregnede rørledning.

  • Opstart og driftstop - Fastsæt den passende størrelse af opvarmningsventiler og antal vandudladere for fri damp, i overensstemmelse med god praksis.

Kondensat

  • Enkel udløbsledning - Beregn en vandudlader udløbsledning baseret på kondensat og flash damp flow.

  • To udløbsledninger - Beregn udløbsledningerne fra to vandudladere samt den almindelige tilhørende ledning, baseret på kondensat og flash damp flow.

  • Tre udløbsledninger - Beregn udløbsledningerne fra tre vandudladere samt de almindelige tilhørende ledninger, baseret på kondensat og flash damp flow.

  • Pumpe returledninger - Beregn pumpe udløbsledningen fra en mekanisk eller elektrisk kondensatpumpe til det nedadrettede kondensatsystem.

Drænledninger i forhold til udladere

Det anbefales at en kondensat drænledning, der går fra en damp-anvendelig anordning til vandudladeren, beregnes på enten indløbsforbindelsen på den korrekt beregnede vandudlader, eller på anordningens udløbsforbindelse, hvilken end er den største.

Det er ofte tilfældet, at anordningens forbindelse og udladerens indløbsforbindelse har forskellige størrelser. Det er også muligt, at anordningens udløbsforbindelse er mindre end den burde være. Hvor drænledningen er kort, typisk mindre end 1 meter, er dette ikke noget problem, men ved længere drænledniger, vil friktionstab være større og kan reducere rørledningens kapacitet. Det anbefales at drænledningerne holdes så korte som muligt, generelt mindre end højst 10 meter.

Det er vigtigt at vælge og beregne damp-udlader enheden korrekt; dvs. udladeren skal ikke blot kunne passere kondensatmængden ved fuld belastning, men også stall-belastning hvis anordningen er udstyret med temperaturkontrol. Det må aldrig tages for givet, at damp-udlader enheden har samme indløbsforbindelse som anordningens kondensat udløbsforbindelse.

Se venligst vejledningen fra vore dampteknikere vedrørende Beregning af Kondensat Returledninger for yderligere detaljer om drænledninger.