Bimetallic Steam Traps

Bimetallic steam traps can conserve energy by discharging sub-cooled condensate in those applications which utilise sensible heat.

  • The most robust of all the thermostatic steam traps.
  • Able to withstand waterhammer and corrosive condensate
Information icon

Ikke alle produkter og service er til rådighed på alle markeder.  Vælg dit Nationale Spirax Sarco Website or Kontakt Os for yderligere information.

Hvad gør jeg nu?

Find yderligere information Bimetallic Steam Traps i sektionerne forneden, eller kontakt os for yderliger assistance.

Kontakt os for teknisk rådgivning

  • Hjælp til beregning og udvælgelse
  • Aftal et besøg
  • Svar og råd om produkter/anvendelser
  • Obtaining quotes og bestillinger
Arrow Top
 

Range Table

Model HP45
Material - Working Internals Rustfrit Stål
Body Design Rating Class 900 (PN150)
Størrelse DN8 - 1/4"  
DN10 - 3/8"  
DN15 - 1/2"
DN20 - 3/4"
DN25 - 1/2"  
DN25 - 1"
DN40 - 1 1/2"  
DN50 - 2"  
DN80 - 3"  
DN100 - 4"  
Forbindelser Flanged
Screwed
Butt Weld
Svejseende
Integral Strainer
Built-in Check Valve
Built-in Erosion Deflector
Discharge Capacity Medium
Valgfrit Drænanordninger  
Teknisk Litteratur Literature for these products is available below
Arrow Top
 

Sales Brochures

Our brochures typically contain the concept, customer benefits and key features of the product.

Titel Referencenummer Udgivelse Filstørrelse
PDF High pressure bimetallic thermostatic steam traps for pressures up to 210 bar g SB-P623-09 1 623 KB
Arrow Top
 

Teknisk information

Use our technical information sheets for a full technical specification of the product. They typically include:

  • Pressure/temperature limits
  • Materialer
  • Sizes & connections
  • Dimensions & weights
  • Capacity charts
  • Ordering information
Titel Referencenummer Udgivelse Filstørrelse
PDF ABL Series Bimetallic Steam Traps TI-P623-07 2 194 KB
PDF HP45 Bimetallic Steam Trap TI-P623-02 7 274 KB
PDF HP80, HP100, HP150 and HP210 Series Bimetallic Steam Traps TI-P623-06 6 734 KB
PDF SM45 Bimetallic Steam Trap TI-P025-01 7 174 KB
PDF SMC32 and SMC32Y Carbon Steel Bimetallic Steam Traps TI-P076-10 5 263 KB
PDF SMC32F and SMC32YF Carbon Steel Integrally Flanged Bimetallic Steam Traps TI-P076-17 2 258 KB
PDF SP80 and SP100 Bimetallic Steam Traps TI-P624-02 3 220 KB
Arrow Top
 

Vejledning til installation og vedligeholdelse

Clear & accurate guidelines on installation & maintenance. They typically include:

  • General safety information
  • General product information
  • Installation
  • Igangsættelse
  • Operation
  • Vedligeholdelse
  • Spare parts
Titel Referencenummer Udgivelse Filstørrelse
PDF HP80, HP100, HP150 and HP210 Series Bimetallic Steam Traps IM-P623-04 5 499 KB
PDF SM45 Bimetallic Steam Trap IM-P025-02 2 104 KB
PDF SMC32 and SMC32Y Carbon Steel Bimetallic Steam Traps IM-P076-09 3 402 KB
Arrow Top
 
World Icon

Vejledninger til dampteknik

Vejledninger forklarer principperne for damp og varmeoverførsel, specific to this product section.

Arrow Top
 

Beregningsprogrammer

Det passende beregningsprogram, der hjælper designere og teknikere i at vælge og beregne de produkter, de har behov for.

Arrow Top
 
World Icon

CAD- tegninger

CAD-tegninger lader dig se præcis hvordan produktet er konstrueret. Du kan også indføre dem i dine egne skemaer.

Arrow Top

Contact us for advice from our engineers

  • Help on sizing and selection
  • Arrange a visit
  • Answers & advice on products/applications
  • Obtaining quotes & placing orders