Spirax Sarco Danmark
Fax: (45) 38 34 3858
Webmaster@dk.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/dk/
Energibesparelser
Følgende gennemsnitlige besparelser er mulige ved hjælp af resultaterne fra energibesparelser, udført af DETR:
- Dampfordeling: 8%
- Dampudvikling: 7%
- Samlet: 15%
Ved at se på en typisk årsfaktura for brændstof på 2.000.000 DKK, angiver disse tal, at gennemsnitlige besparelser på 300.000 DKK/årligt er muligt.
Besparelser deraf ved nedsat brug af vand og kemikalier til spildevand og vandbehandling er ikke medregnet.
Med tanke på at disse besparelser er en nedsættelse af indirekte omkostninger, har de en direkte indvirkning på dit udbytte.
Dampforbruget overvåges - og ved senere service af dampsystemet, identificerer vi områder, der bør forbedres (parallelt med dine ressourcer og dit budget) på dit anlæg, og hjælper dig med gennemførelsen.
Besøg Beregningsprogrammet for besparelser og se hvor meget du kan spare.
Spar penge med det samme
Spirax Sarco har erfarne servicemedarbejdere, der gerne rådgiver om vores områder for auditering.
Få en aftale med Spirax Sarco om et besøg på dit anlæg
Spørg os om vores service af dampsystemer
Nøgleområder for besparelser:
- Dampfordeling
- Øget udbytte af kondensat
- Forbedret isolering på rørsystemer
- Isolering / fjernelse af ubrugte rørsystemer
- Overvågning af vandudladere
- Ændringer på rørsystemer
- Reparation af damplækager
- Anvendelse af flash-damp til varmegenvinding
- Dampudvikling
- Installering af udblæsnings varmegenvinding
- Installering af automaitsk TDS-kontrol
- Forbedring af installationer